OP-HGZ080D40Q - 115N0359

OP-HGZ080D40Q

115N0359

Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/3/60

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceHBPMBP
Chladivo (Chladiva)R134aR404AR448AR449AR452AR513A
Compressor modelMTZ080-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódQ
FamilyOptyma™
Fáze3
Frekvence [Hz]60 Hz
Kompresor - zdroj napájení [V]230/3/60
Kondenzátor - typN8
Material DescriptionOP-COND. UNIT HGZ080D40Q 220V/3F/60Hz
Model numberOP-HGZ080D40Q
Název produktuBare unit
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V]200 V
Otočná plošinaFixed-speed
Počet fází(ventilátor)1
Počet ventilátorů2
Vlastnosti
Hodnota
Početfází (kompresor)3
PopisOP-HGZ080D40Q
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Proud vzduchu při 60Hz [m³/h]8800 m³/h
Průměr ventilátoru [mm]457 mm
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W]889 W
TechnologiePístový
Typ výrobkuOptyma™ D40
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Uložení bateriíNo
Ventilátor - proud při 60Hz [A]2.60 A
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz]230/1/60
VerzeD40
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]230 V
Využití úsekuStřední zpětný tlak

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost176 Kilogram
Čistá hmotnost161 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem686.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm