Danfoss logo
OP-HJZ040D40N/Q - 115N0342 - 115N0343

OP-HJZ040D40N

115N0342

Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/1/60

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceHBPMBP
Chladivo (Chladiva)R134aR404AR448AR449AR452AR513A
Compressor modelMTZ040-1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódN
FamilyOptyma™
Fáze1
Frekvence [Hz]60 Hz
Kompresor - zdroj napájení [V]230/1/60
Kondenzátor - typJ8
Material DescriptionOP-COND. UNIT HJZ040D40N 220V/1F/60Hz
Model numberOP-HJZ040D40N
Název produktuBare unit
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V]208 V
Otočná plošinaFixed-speed
Počet fází(ventilátor)1
Počet ventilátorů1
Vlastnosti
Hodnota
Početfází (kompresor)1
PopisOP-HJZ040D40N
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Proud vzduchu při 60Hz [m³/h]6300 m³/h
Průměr ventilátoru [mm]457 mm
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W]889 W
TechnologiePístový
Typ výrobkuOptyma™ D40
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Uložení bateriíNo
Ventilátor - proud při 60Hz [A]2.60 A
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz]230/1/60
VerzeD40
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]230 V
Využití úsekuStřední zpětný tlak

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost114 Kilogram
Čistá hmotnost101 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem343.363 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm