OP-HJZ050D39Q
115N0298
Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/3/60
115N0298
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace | HBPMBP |
| Chladivo (Chladiva) | R134aR404AR448AR449AR452AR513A |
| Compressor model | MTZ050-3 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrický kód | Q |
| Family | Optyma™ |
| Fáze | 3 |
| Frekvence [Hz] | 60 Hz |
| Kompresor - zdroj napájení [V] | 230/3/60 |
| Kondenzátor - typ | J8 |
| Material Description | OP-COND. UNIT HJZ050D39Q 220V/3F/60Hz |
| Model number | OP-HJZ050D39Q |
| Název produktu | Bare unit |
| Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 200 V |
| Otočná plošina | Fixed-speed |
| Počet fází(ventilátor) | 1 |
| Počet ventilátorů | 1 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Početfází (kompresor) | 3 |
| Popis | OP-HJZ050D39Q |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units |
| Proud vzduchu při 60Hz [m³/h] | 6300 m³/h |
| Průměr ventilátoru [mm] | 457 mm |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W] | 889 W |
| Technologie | Pístový |
| Typ výrobku | Optyma™ D39 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Uložení baterií | No |
| Ventilátor - proud při 60Hz [A] | 2.60 A |
| Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Verze | D39 |
| Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 230 V |
| Využití úseku | Střední zpětný tlak |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 107 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 94 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 343.363 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |