Danfoss logo
Condensing Units - D48

OP-HGZ144D48E

115F0904

Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 400/3/50

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceHBPMBP
Chladivo (Chladiva)R404A
Compressor modelMTZ144-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódE
FamilyOptyma™
Fáze3
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Kompresor - zdroj napájení [V]400/3/50
Kondenzátor - typQ8
Material DescriptionCONDENSING UNIT HGZ144D48E
Model numberOP-HGZ144D48E
Název produktuBare unit
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V]380 V
Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]460 V
Otočná plošinaFixed-speed
Počet fází(ventilátor)1
Počet ventilátorů2
Vlastnosti
Hodnota
Početfází (kompresor)3
PopisOP-HGZ144D48E
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Proud vzduchu při 60Hz [m³/h]13980 m³/h
Průměr ventilátoru [mm]600 mm
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W]500 W
TechnologiePístový
Typ výrobkuOptyma™ D48
Uložení bateriíNo
Ventilátor - proud při 50Hz [A]3.50 A
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz]230/1/50
VerzeD48
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V]415 V
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]460 V
Využití úsekuStřední zpětný tlak

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost262 Kilogram
Čistá hmotnost244 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem1600.56 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm