HJM/Z072 & HJM/Z080 & HJM/Z100 & LJZ215 & LJZ271 D49

OP-LGZ215D49E

115F0897

Využití úseku: Nízký zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R452A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 400/3/50

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceLBP
Chladivo (Chladiva)R404AR452A
Compressor modelNTZ215-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódE
FamilyOptyma™
Fáze3
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Kompresor - zdroj napájení [V]400/3/50
Kondenzátor - typN8
Material DescriptionCONDENSING UNIT LGZ215D49E
Model numberOP-LGZ215D49E
Název produktuBare unit
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V]380 V
Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]460 V
Otočná plošinaFixed-speed
Počet fází(ventilátor)1
Počet ventilátorů2
Početfází (kompresor)3
Vlastnosti
Hodnota
PopisOP-LGZ215D49E
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Proud vzduchu při 60Hz [m³/h]8800 m³/h
Průměr ventilátoru [mm]457 mm
Regulace výkonuStálé otáčky
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W]375 W
Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W]450 W
TechnologiePístový
Typ výrobkuOptyma™ D49
Uložení bateriíNo
Ventilátor - proud při 50Hz [A]2.60 A
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz]230/1/50
VerzeD49
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V]415 V
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]460 V
Využití úsekuNízký zpětný tlak

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost167 Kilogram
Čistá hmotnost156 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem974.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm