OP-HJM036D20E
115F0859
Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R22, Kompresor - zdroj napájení [V]: 400/3/50
115F0859
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace | MBP |
| Chladivo (Chladiva) | R22 |
| Compressor model | MT36-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrický kód | E |
| Family | Optyma™ |
| Fáze | 3 |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Kompresor - zdroj napájení [V] | 400/3/50 |
| Kondenzátor - typ | G8 |
| Material Description | CONDENSING UNIT HJM036D20E |
| Model number | OP-HJM036D20E |
| Název produktu | Bare unit |
| Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 380 V |
| Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 460 V |
| Otočná plošina | Fixed-speed |
| Počet fází(ventilátor) | 1 |
| Počet ventilátorů | 1 |
| Početfází (kompresor) | 3 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Popis | OP-HJM036D20E |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units |
| Proud vzduchu při 60Hz [m³/h] | 4800 m³/h |
| Průměr ventilátoru [mm] | 457 mm |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W] | 375 W |
| Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W] | 450 W |
| Technologie | Pístový |
| Typ výrobku | Optyma™ D20 |
| Uložení baterií | No |
| Ventilátor - proud při 50Hz [A] | 2.60 A |
| Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Verze | D20 |
| Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 415 V |
| Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 460 V |
| Využití úseku | Střední zpětný tlak |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 70 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 65 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 428.75 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |