OP-HJM032D20G
115F0856
Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R22, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/1/50
115F0856
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace | MBP |
| Chladivo (Chladiva) | R22 |
| Compressor model | MT32-5 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrický kód | G |
| Family | Optyma™ |
| Fáze | 1 |
| Frekvence [Hz] | 50 Hz |
| Kompresor - zdroj napájení [V] | 230/1/50 |
| Kondenzátor - typ | G8 |
| Material Description | CONDENSING UNIT HJM032D20G |
| Model number | OP-HJM032D20G |
| Název produktu | Bare unit |
| Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 220 V |
| Otočná plošina | Fixed-speed |
| Počet fází(ventilátor) | 1 |
| Počet ventilátorů | 1 |
| Početfází (kompresor) | 1 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Popis | OP-HJM032D20G |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units |
| Proud vzduchu při 60Hz [m³/h] | 4800 m³/h |
| Průměr ventilátoru [mm] | 457 mm |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W] | 375 W |
| Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W] | 450 W |
| Technologie | Pístový |
| Typ výrobku | Optyma™ D20 |
| Uložení baterií | No |
| Ventilátor - proud při 50Hz [A] | 2.60 A |
| Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Verze | D20 |
| Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 240 V |
| Využití úseku | Střední zpětný tlak |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 85 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 73 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 428.75 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |