HJM/Z019 & HJM/Z022 & LJZ048 & LJZ068 D20

OP-HJM022D20E

115F0853

Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R22, Kompresor - zdroj napájení [V]: 400/3/50

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceMBP
Chladivo (Chladiva)R22
Compressor modelMT22-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódE
FamilyOptyma™
Fáze3
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Kompresor - zdroj napájení [V]400/3/50
Kondenzátor - typD8
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJM022D20E
Model numberOP-HJM022D20E
Název produktuBare unit
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V]380 V
Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]460 V
Otočná plošinaFixed-speed
Počet fází(ventilátor)1
Počet ventilátorů1
Početfází (kompresor)3
Vlastnosti
Hodnota
PopisOP-HJM022D20E
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Proud vzduchu při 60Hz [m³/h]2400 m³/h
Průměr ventilátoru [mm]355 mm
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W]200 W
Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W]240 W
TechnologiePístový
Typ výrobkuOptyma™ D20
Uložení bateriíNo
Ventilátor - proud při 50Hz [A]1.10 A
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz]230/1/50
VerzeD20
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V]415 V
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]460 V
Využití úsekuStřední zpětný tlak

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost55 Kilogram
Čistá hmotnost50 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem277.2 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm