OP-HGZC0500UWJ300R
114N3623
Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 460/3/60
114N3623
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace | MBP |
| Celková výška [mm] | 671.0 mm |
| Certifikace UL | Yes |
| Chladivo (Chladiva) | R134aR404AR448AR449AR452A |
| Compressor model | MTZ064-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Délka [mm] | 1199.0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrický kód | R |
| Family | Optyma™ |
| Fáze | 3 |
| Frekvence [Hz] | 60 Hz |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 5.87 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| Kapalinové potrubí- připojení [in] | 1/2 in |
| Kompresor - zdroj napájení [V] | 460/3/60 |
| Kondenzátor - typ | L3 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lopatka ventilátoru - rozměr [mm] | 457.000 mm |
| Material Description | OP-HGZC0500UWJ300R MTZ64-4VI |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 9.83 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| MCC | 13.1 A |
| Model number | OP-HGZC0500UWJ300R |
| Napětí 60Hz [V] | 460 V |
| Název produktu | Bare unit |
| Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 460 V |
| Otočná plošina | Fixed-speed |
| Počet fází(ventilátor) | 1 |
| Počet ventilátorů | 2 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Početfází (kompresor) | 3 |
| Popis | OP-HGZC0500UWJ300R |
| Použití AWEF | Vnitřní |
| Příjemce - objem [L] | 10.0 L |
| Příjemce - schválení | UL |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units |
| Proud vzduchu při 60Hz [m³/h] | 5000 m³/h |
| Průměr ventilátoru [mm] | 457 mm |
| RLA | 9.6 A |
| Sání - rozměr připojení [in] | 7/8 in |
| Schválení | UL listed |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Šířka [mm] | 800.00 mm |
| Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W] | 311 W |
| Štítek US EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Typ připojení | Pájení |
| Typ výrobku | Optyma™ WJ |
| Uložení baterií | No |
| Ventilátor - napětí při 60Hz (max) [V] [Max] | 460 V |
| Ventilátor - napětí při 60Hz (max) [V] [Min] | 460 V |
| Ventilátor - proud při 60Hz [A] | 1.10 A |
| Ventilátor - výkon při 60Hz [W] | 250 W |
| Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz] | 460/1/60 |
| VersionDescription | WJ : Elektrická skříň, kapalinový zásobník, dvojité tlakové řízení, řízení cyklování ventilátoru, filtrdehydrátor, kontrolní průhledítko |
| Verze | WJ |
| Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 460 V |
| Využití úseku | Střední zpětný tlak |
| Zobrazení AWEF | Ano |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 153 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 135 Kilogram |
| Objem | 645.234 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428586221 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |