Danfoss logo
 OP-HCZC0300UWJ300N

OP-HCZC0300UWJ300N

114N3614

Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/1/60

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceMBP
Celková výška [mm]445.0 mm
Certifikace ULYes
Chladivo (Chladiva)R134aR404AR448AR449AR452A
Compressor modelMTZ040-1
CoolselectorFilterActive models
Délka [mm]706.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódN
FamilyOptyma™
Fáze1
Frekvence [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.08 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Kapalinové potrubí- připojení [in]3/8 in
Kompresor - zdroj napájení [V]230/1/60
Kondenzátor - typE5
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lopatka ventilátoru - rozměr [mm]450.000 mm
Material DescriptionOP-HCZC0300UWJ300N MTZ40-1VM
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)6.16 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MCC29.1 A
Model numberOP-HCZC0300UWJ300N
Napětí 60Hz [V]230 V
Název produktuBare unit
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V]208 V
Otočná plošinaFixed-speed
Počet fází(ventilátor)1
Počet ventilátorů1
Vlastnosti
Hodnota
Početfází (kompresor)1
PopisOP-HCZC0300UWJ300N
Použití AWEFVnitřní
Příjemce - objem [L]4.2 L
Příjemce - schváleníUL
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Proud vzduchu při 60Hz [m³/h]2800 m³/h
Průměr ventilátoru [mm]450 mm
RLA21.8 A
Sání - rozměr připojení [in]5/8 in
SchváleníUL listed
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Šířka [mm]500.00 mm
Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W]450 W
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Stupně ventilátoru1
Typ krytu/mřížky ventilátoruMřížka
Typ výrobkuOptyma™ WJ
Uložení bateriíNo
Ventilátor - napětí při 60Hz (max) [V] [Max]240 V
Ventilátor - napětí při 60Hz (max) [V] [Min]220 V
Ventilátor - proud při 60Hz [A]1.97 A
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz]230/1/60
VersionDescriptionWJ : Elektrická skříň, kapalinový zásobník, dvojité tlakové řízení, řízení cyklování ventilátoru, filtrdehydrátor, kontrolní průhledítko
VerzeWJ
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]230 V
Využití úsekuStřední zpětný tlak
Zobrazení AWEFAno

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost81 Kilogram
Čistá hmotnost65 Kilogram
Objem260.64 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428586290
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm