Danfoss logo
 OP-LGNM0100RWA000N ​- OP-LGNM0120RWA000N ​- OP-LGNM0140RWA000N ​- OP-LGNM0150RWA000N ​114N2201-114N2203-114N2205-114N2207

LGNM0150RWA000N​

114N2207

Využití úseku: Nízký zpětný tlak; Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R290, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/1/60

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceLBPMBP
Chladivo (Chladiva)R290
Compressor modelNST38NG​
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódN
FamilyOptyma™
Fáze1
Fáze kompresoru1
Frekvence [Hz]60
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Kapalinové potrubí- připojení [in]3/8 in
Kompresor - zdroj napájení [V]230/1/60
Kondenzátor - typE2
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lopatka ventilátoru - rozměr [mm]250.000 mm
Material DescriptionLGNM0150RWA000N
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberLGNM0150RWA000N​
Název produktuBare unit
Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]208 V
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V]187 V
Otáčky při 60Hz [rpm]3500 rpm
Počet ventilátorů2
Početfází (kompresor)1
Vlastnosti
Hodnota
PopisLGNM0150RWA000N​
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Proud vzduchu při 60Hz [m³/h]1700 m³/h
Průměr ventilátoru [mm]250 mm
Regulace výkonuStálé otáčky
RLA9.6 A
Sání - rozměr připojení [in]1/2 in
SchváleníUR
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W]60 W
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Stupně ventilátoru1
Typ připojeníPájení
Typ výrobkuOptyma™ WA
Uložení bateriíNo
Ventilátor - proud při 60Hz [A]0.40 A
Ventilátor - výkon při 60Hz [W]60 W
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz]230/1/60
VersionDescriptionWA : Napájecí kabel, bez kapalinového zásobníku (pro kapilární trubice)
VerzeWA
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]230 V
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V]253 V
Využití úsekuNízký zpětný tlakStřední zpětný tlak

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost40.5 Kilogram
Čistá hmotnost38 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem75.364 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm