OP-MCNC0033RWA002B
114N2123
Využití úseku: Nízký zpětný tlak; Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R290, Kompresor - zdroj napájení [V]: 115/1/60
114N2123
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace | MBPLBP |
| Certifikace UL | Yes |
| Chladivo (Chladiva) | R290 |
| Compressor model | DLE6.5CN |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrický kód | B |
| Family | Optyma™ |
| Fáze | 1 |
| Fáze kompresoru | 1 |
| Formát balení | Multi balení |
| Frekvence [Hz] | 60 Hz |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Kapalinové potrubí- připojení [in] | 1/4 in |
| Kompresor - zdroj napájení [V] | 115/1/60 |
| Kondenzátor - typ | BM72 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lopatka ventilátoru - rozměr [mm] | 254.000 mm |
| Material Description | OP-MCNC0033RWA002B |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Množství v balení | 18 |
| Model number | OP-MCNC0033RWA002B |
| Název produktu | Bare unit |
| Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 115 V |
| Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 95 V |
| Počet ventilátorů | 1 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Popis | OP-MCNC0033RWA002B |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units |
| Proud vzduchu při 60Hz [m³/h] | 830 m³/h |
| Průměr ventilátoru [mm] | 200 mm |
| Regulace výkonu | Stálé otáčky |
| RLA | 3.9 A |
| Sání - rozměr připojení [in] | 1/4 in |
| Sání - rozměr připojení [mm] | 6.35 mm |
| Schválení | Uznáváno podle UL |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W] | 30 W |
| Stupně ventilátoru | 1 |
| Typ připojení | Pájení |
| Typ výrobku | Optyma™ WA |
| Uložení baterií | No |
| Ventilátor - napětí při 60Hz (max) [V] [Min] | 115 V |
| Ventilátor - proud při 60Hz [A] | 0.70 A |
| Ventilátor - výkon při 60Hz [W] | 30 W |
| Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz] | 115/1/60 |
| VersionDescription | WA : Napájecí kabel, bez kapalinového zásobníku (pro kapilární trubice) |
| Verze | WA |
| Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 115 V |
| Vysoká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 135 V |
| Využití úseku | Nízký zpětný tlakStřední zpětný tlak |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 13.7 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 12.5 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 21.865 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |