Danfoss logo
 OP-LCNC0075RDF600B ​

OP-LCNC0075RDF600B

114N2104

Využití úseku: Nízký zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R290, Kompresor - zdroj napájení [V]: 115/1/60

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceLBP
Certifikace ULYes
Chladivo (Chladiva)R290
Compressor modelNPT16LR
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódB
FamilyOptyma™
Fáze1
Fáze kompresoru1
Formát baleníMulti balení
Frekvence [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Kapalinové potrubí- připojení [in]1/4 in
Kompresor - zdroj napájení [V]115/1/60
Kondenzátor - typBM69
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lopatka ventilátoru - rozměr [mm]200.000 mm
Material DescriptionOP-LCNC0075RDF600B
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Množství v balení18
Model numberOP-LCNC0075RDF600B
Napětí 60Hz [V] [Max]115 V
Název produktuBare unit
Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]115 V
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V]95 V
Počet ventilátorů1
Vlastnosti
Hodnota
PopisOP-LCNC0075RDF600B
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Proud vzduchu při 60Hz [m³/h]540 m³/h
Průměr ventilátoru [mm]200 mm
Regulace výkonuStálé otáčky
RLA5.6 A
Sání - rozměr připojení [in]5/16 in
Sání - rozměr připojení [mm]7.94 mm
SchváleníUznáváno podle UL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W]26 W
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Stupně ventilátoru1
Typ připojeníPájení
Typ výrobkuOptyma™ RD
Uložení bateriíNo
Ventilátor - napětí při 60Hz (max) [V] [Min]115 V
Ventilátor - proud při 60Hz [A]0.58 A
Ventilátor - výkon při 60Hz [W]9 W
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz]115/1/60
VersionDescriptionDF : Plastová základní deska
VerzeDF
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]115 V
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V]135 V
Využití úsekuNízký zpětný tlak

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost24.573 Kilogram
Čistá hmotnost21.368 Kilogram
Objem32.384 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162977996
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm