Danfoss logo
OP-MCGA0050RF6000B

OP-MCGA0050RF6000B

114N1221

Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R134a, Kompresor - zdroj napájení [V]: 115/1/60

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceMBP
Certifikace ULYes
Chladivo (Chladiva)R134a
Compressor modelSC18G
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódB
FamilyOptyma™
Fáze1
Fáze kompresoru1
Frekvence [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.89 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
Kompresor - zdroj napájení [V]115/1/60
Kondenzátor - typBM71
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lopatka ventilátoru - rozměr [mm]230.000 mm
Material DescriptionOP-MCGA0050RF6000B SC18G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCGA0050RF6000B
Napětí 60Hz [V]95 V
Napětí 60Hz [V] [Max]115 V
Název produktuBare unit
Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]95 V
Vlastnosti
Hodnota
Počet fází(ventilátor)1
Počet ventilátorů1
Početfází (kompresor)1
PopisOP-MCGA0050RF6000B
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Proud vzduchu při 60Hz [m³/h]590 m³/h
Regulace výkonuStálé otáčky
SchváleníUznáváno podle UL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W]36 W
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Stupně ventilátoru1
Typ výrobkuOptyma™ WA
Uložení bateriíNo
Ventilátor - proud při 60Hz [A]0.45 A
Ventilátor - výkon při 60Hz [W]9 W
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz]115/1/60
VersionDescriptionC : Přizpůsobená verze
VerzeC
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]115 V
Využití úsekuStřední zpětný tlak

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost28.73 Kilogram
Čistá hmotnost23.7 Kilogram
Objem37.722 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428392013
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm