SC18/18CPXT2
114H7738
Využití úseku: Nízký zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R452A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/1/50
114H7738
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace | LBP |
| Celková výška [mm] | 350.0 mm |
| Chladivo (Chladiva) | R404AR452A |
| Compressor model | SC18/18CP |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Délka [mm] | 610.0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrický kód | G |
| Family | Optyma™ |
| Fáze | 1 |
| Frekvence [Hz] | 50 Hz |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Kompresor - zdroj napájení [V] | 230/1/50 |
| Kondenzátor - typ | BG_7 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lopatka ventilátoru - rozměr [mm] | 300.000 mm |
| Material Description | SC18/18CLXT2 COND.UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | SC18/18CPXT2 |
| Napětí 50Hz [V] | 230 V |
| Napětí 50Hz [V] [Max] | 230 V |
| Název produktu | Bare unit |
| Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 230 V |
| Otočná plošina | Fixed-speed |
| Označení CE | Yes |
| Počet fází(ventilátor) | 1 |
| Počet ventilátorů | 1 |
| Početfází (kompresor) | 1 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Popis | SC18/18CPXT2 |
| Příjemce - objem [L] | 1.7 L |
| Příjemce - schválení | CEEAC |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units |
| Proud vzduchu při 50Hz [m³/h] | 900 m³/h |
| Průměr ventilátoru [mm] | 300 mm |
| Regulace výkonu | Stálé otáčky |
| Schválení | CEEAC |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Šířka [mm] | 442.00 mm |
| Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W] | 23 W |
| Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W] | 62 W |
| Technologie | Pístový |
| Typ krytu/mřížky ventilátoru | Kryt |
| Typ výrobku | Optyma™ T2 |
| Uložení baterií | No |
| Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Max] | 230 V |
| Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
| Ventilátor - proud při 50Hz [A] | 0.48 A |
| Ventilátor - proud při 60Hz [A] | 0.42 A |
| Ventilátor - výkon při 50Hz [W] | 14 W |
| Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| VersionDescription | T2 : Optyma s kapalinovým zásobníkem + uzavírací ventily |
| Verze | T2 |
| Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 230 V |
| Využití úseku | Nízký zpětný tlak |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 64 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 57.7 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 149.672 Liter |
| EAN/UPC | 5702428569385 |