SC12GXT2
114G3942
Využití úseku: Nízký zpětný tlak; Univerzální; Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R134a, Kompresor - zdroj napájení [V]: 115/1/60
114G3942
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace | HBPLBPMBP |
| Celková výška [mm] | 256.0 mm |
| Certifikace UL | Yes |
| Chladivo (Chladiva) | R134a |
| Compressor model | SC12G |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Délka [mm] | 444.0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrický kód | B |
| Family | Optyma™ |
| Fáze | 1 |
| Frekvence [Hz] | 60 Hz |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.54 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
| Kompresor - zdroj napájení [V] | 115/1/60 |
| Kondenzátor - typ | BG_3 |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 0.14 kW (R134a) |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | <0.4 kW |
| Material Description | SC12GXT2 CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | SC12GXT2 |
| Název produktu | Bare unit |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 100 V |
| Počet fází(ventilátor) | 1 |
| Počet ventilátorů | 1 |
| Početfází (kompresor) | 1 |
| Popis | SC12GXT2 |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units |
| Schválení | UL |
| SCIP dossier no. | 8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5 |
| SCIP dossier product name | OPTYMA A00 A04 A09 A10 A11 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Šířka [mm] | 321.00 mm |
| Technologie | Pístový |
| Typ výrobku | Optyma™ T2 |
| Uložení baterií | No |
| Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz] | 115/1/60 |
| VersionDescription | T2 : Optyma s kapalinovým zásobníkem + uzavírací ventily |
| Verze | T2 |
| Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 120 V |
| Využití úseku | Nízký zpětný tlakStřední zpětný tlakUniverzální |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 22.447 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 22.447 Kilogram |
| Objem | 58.618 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428393027 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |