Danfoss logo
 SC21CLXT0

SC21CLXT0

114E4003

Využití úseku: Nízký zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/1/50

Doporučená náhrada: 114E2648

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceLBP
Chladivo (Chladiva)R404A
CoolselectorFilterNot available in Coolselector
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódG
FamilyOptyma™
Fáze1
Frekvence [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Kód náhrady114E2648
Kompresor - zdroj napájení [V]230/1/50
Kondenzátor - typBG_4/5
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionSC21CLXT0 CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberSC21CLXT0
Název produktuBare unit
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V]220 V
Otočná plošinaFixed-speed
Vlastnosti
Hodnota
Počet fází(ventilátor)1
Počet ventilátorů1
Početfází (kompresor)1
PopisSC21CLXT0
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W]55 W
Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W]53 W
Typ výrobkuOptyma™ T0
Uložení bateriíNo
Ventilátor - proud při 50Hz [A]0.39 A
Ventilátor - proud při 60Hz [A]0.35 A
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz]230/1/50
VersionDescriptionT0 : Optyma + kapalinový zásobník bez uzavíracích ventilů
VerzeT0
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]240 V
Využití úsekuNízký zpětný tlak

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost23.758 Kilogram
Čistá hmotnost23.758 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem73.71 Liter
EAN/UPC5702428570145