Danfoss logo
 Twin compressors drawing

SC15/15MFXT2

114E2627

Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R134a; R513A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/1/50

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceMBP
Celková výška [mm]347.0 mm
Chladivo (Chladiva)R134aR513A
Compressor modelSC15/15G
CoolselectorFilterActive models
Délka [mm]613.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódG
FamilyOptyma™
Fáze1
Frekvence [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.47 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Kapalinové potrubí- připojení [in]5/16 in
Kompresor - zdroj napájení [V]230/1/50
Kondenzátor - typBG_7
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lopatka ventilátoru - rozměr [mm]300.000 mm
Material DescriptionOP-SC15/15MFXT2
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberSC15/15MFXT2
Napětí 50Hz [V]230 V
Napětí 50Hz [V] [Max]230 V
Název produktuBare unit
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V]230 V
Otočná plošinaFixed-speed
Označení CEYes
Počet fází(ventilátor)1
Počet ventilátorů1
Vlastnosti
Hodnota
Početfází (kompresor)1
PopisSC15/15MFXT2
Příjemce - objem [L]1.7 L
Příjemce - schváleníCEEAC
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Proud vzduchu při 50Hz [m³/h]900 m³/h
Průměr ventilátoru [mm]300 mm
Regulace výkonuStálé otáčky
RLA6.2 A
Sání - rozměr připojení [in]1/2 in
SchváleníCEEAC
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Šířka [mm]445.00 mm
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W]23 W
Typ krytu/mřížky ventilátoruKryt
Typ výrobkuOptyma™ T2
Uložení bateriíNo
Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Max]230 V
Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Min]230 V
Ventilátor - proud při 50Hz [A]0.48 A
Ventilátor - výkon při 50Hz [W]14 W
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz]230/1/50
VersionDescriptionT2 : Optyma s kapalinovým zásobníkem + uzavírací ventily
VerzeT2
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]230 V
Využití úsekuStřední zpětný tlak

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost48.5 Kilogram
Čistá hmotnost42 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem152.49 Liter
EAN/UPC5702428570367