OP-LNYM0600UWL000Q
114N3596
Využití úseku: Nízký zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R452A; R448A; R449A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/3/60
114N3596
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace | LBP |
| Certifikace UL | Yes |
| Chladivo (Chladiva) | R448AR449AR404AR452A |
| Compressor model | LLZ018T2A |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrický kód | Q |
| Family | Optyma™ Slim |
| Fáze | 3 |
| Fáze kompresoru | 3 |
| Frekvence [Hz] | 60 Hz |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Kompresor - zdroj napájení [V] | 230/3/60 |
| Kondenzátor - typ | J8 |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 4.6 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 3.6 to 7.2 kW |
| Lopatka ventilátoru - rozměr [mm] | 450.000 mm |
| Material Description | OP-LNYM0600UWL000Q LLZ018T2A LA |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 11.28 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| Model number | OP-LNYM0600UWL000Q |
| Název produktu | Package unit |
| Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 208 V |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Otočná plošina | Fixed-speed |
| Počet ventilátorů | 1 |
| Popis | OP-LNYM0600UWL000Q |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units |
| Proud vzduchu při 60Hz [m³/h] | 6100 m³/h |
| Průměr ventilátoru [mm] | 450 mm |
| Schválení | UL listed |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W] | 430 W |
| Štítek US EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Stupně ventilátoru | 1 |
| Typ výrobku | Optyma™ Slim WL |
| Uložení baterií | No |
| Ventilátor - napětí při 60Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
| Ventilátor - proud při 60Hz [A] | 2.10 A |
| Ventilátor - výkon při 60Hz [W] | 430 W |
| Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz] | 220/1/60 |
| VersionDescription | WL : ?? |
| Verze | WL |
| Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 230 V |
| Využití úseku | Nízký zpětný tlak |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 136 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 125 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 362.573 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |