HNXM0400UWG000N
114N3495
Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/1/60
114N3495
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace | MBP |
| Certifikace UL | Yes |
| Chladivo (Chladiva) | R134aR404AR448AR449AR452A |
| Compressor model | MLZ030T1 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrický kód | N |
| Family | Optyma™ Slim |
| Fáze | 1 |
| Fáze kompresoru | 1 |
| Frekvence [Hz] | 60 Hz |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 5.45 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| Kompresor - zdroj napájení [V] | 230/1/60 |
| Kondenzátor - typ | J8 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lopatka ventilátoru - rozměr [mm] | 450.000 mm |
| Material Description | OP-HNXM0400UWG000N MLZ030T1LC9A |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 8.8 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| Model number | HNXM0400UWG000N |
| Napětí 60Hz [V] | 208 V |
| Napětí 60Hz [V] [Max] | 252 V |
| Název produktu | Package unit |
| Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 208 V |
| Otočná plošina | Fixed-speed |
| Počet fází(ventilátor) | 1 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Počet ventilátorů | 1 |
| Početfází (kompresor) | 1 |
| Popis | OP-HNXM0400UWG000N |
| Použití AWEF | Venkovní |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units |
| Proud vzduchu při 60Hz [m³/h] | 5000 m³/h |
| Průměr ventilátoru [mm] | 450 mm |
| Schválení | UL listed |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W] | 450 W |
| Štítek US EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Stupně ventilátoru | 1 |
| Technologie | Spirálový |
| Typ výrobku | Optyma™ Slim WG |
| Uložení baterií | No |
| Ventilátor - napětí při 60Hz (max) [V] [Max] | 230 V |
| Ventilátor - napětí při 60Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
| Ventilátor - proud při 60Hz [A] | 1.97 A |
| Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| VersionDescription | WG : elektrická skříň, kapalinový zásobník, dvojité tlakové řízení, regulátor otáček ventilátoru, časovač odmrazování, venkovní kryt (MBP) |
| Verze | WG |
| Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 230 V |
| Využití úseku | Střední zpětný tlak |
| Zobrazení AWEF | Ano |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 140 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 124 Kilogram |
| Objem | 372.932 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428508957 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |