HPUS019D20N
115F0663
Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 220/1/60
115F0663
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace | MBP |
| Chladivo (Chladiva) | R134aR22R404AR448AR449AR452AR507AR513A |
| Compressor model | MLZ019-1 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrický kód | N |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| Fáze | 1 |
| Frekvence [Hz] | 60 Hz |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) | Not available for the moment |
| Kompresor - zdroj napájení [V] | 220/1/60 |
| Kondenzátor - typ | C3 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for the moment |
| Lopatka ventilátoru - rozměr [mm] | 450.000 mm |
| Material Description | CONDENSING UNIT HPUS019D20N |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for the moment |
| Model number | HPUS019D20N |
| Název produktu | Package unit |
| Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 208 V |
| Otočná plošina | Fixed-speed |
| Počet fází(ventilátor) | 1 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Počet ventilátorů | 1 |
| Početfází (kompresor) | 1 |
| Popis | HPUS019D20N |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units |
| Proud vzduchu při 60Hz [m³/h] | 3600 m³/h |
| Průměr ventilátoru [mm] | 450 mm |
| Regulace výkonu | Stálé otáčky |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W] | 130 W |
| Technologie | Spirálový |
| Typ výrobku | Optyma™ Slim Pack D20 |
| Uložení baterií | No |
| Ventilátor - proud při 60Hz [A] | 0.96 A |
| Ventilátor - výkon při 60Hz [W] | 130 W |
| Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Verze | D20 |
| Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 230 V |
| Využití úseku | Střední zpětný tlak |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 85 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 75 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 299.624 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |