HPMP064 D20

HPMP064D20V

115F0647

Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R22, Kompresor - zdroj napájení [V]: 380/3/60

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceMBP
Chladivo (Chladiva)R22
Compressor modelMT064-9VM
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódV
FamilyOptyma™ Slim Pack
Fáze3
Frekvence [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A)Not available for the moment
Kompresor - zdroj napájení [V]380/3/60
Kondenzátor - typC4
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for the moment
Material DescriptionCONDENSING UNIT HPMP064D20V
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for the moment
Model numberHPMP064D20V
Název produktuPackage unit
Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]380 V
Otočná plošinaFixed-speed
Počet fází(ventilátor)1
Vlastnosti
Hodnota
Počet ventilátorů1
Početfází (kompresor)3
PopisHPMP064D20V
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Proud vzduchu při 60Hz [m³/h]7200 m³/h
Průměr ventilátoru [mm]450 mm
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W]130 W
TechnologiePístový
Typ výrobkuOptyma™ Slim Pack D20
Uložení bateriíNo
Ventilátor - proud při 60Hz [A]1.94 A
Ventilátor - výkon při 60Hz [W]260 W
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz]230/1/60
VerzeD20
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]400 V
Využití úsekuStřední zpětný tlak

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost126 Kilogram
Čistá hmotnost114 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem788.103 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm