Danfoss logo
HPZP019 & HPZP022 & HPZP028 & LPZP048 & LPZP068 & HPMP019 & HPMP022 & HPMP028 & HPUS015 D20

HPZP028D20Q

115F0607

Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 220/3/60

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceMBP
Chladivo (Chladiva)R134aR404AR448AR449AR452AR513A
Compressor modelMTZ28-3VM
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódQ
FamilyOptyma™ Slim Pack
Fáze3
Frekvence [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A)Not available for the moment
Kompresor - zdroj napájení [V]220/3/60
Kondenzátor - typC3
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for the moment
Lopatka ventilátoru - rozměr [mm]450.000 mm
Material DescriptionCONDENSING UNIT HPZP028D20Q
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for the moment
Model numberHPZP028D20Q
Název produktuPackage unit
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V]200 V
Otočná plošinaFixed-speed
Počet fází(ventilátor)1
Vlastnosti
Hodnota
Počet ventilátorů1
Početfází (kompresor)3
PopisHPZP028D20Q
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Proud vzduchu při 60Hz [m³/h]3600 m³/h
Průměr ventilátoru [mm]450 mm
Regulace výkonuStálé otáčky
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W]130 W
TechnologiePístový
Typ výrobkuOptyma™ Slim Pack D20
Uložení bateriíNo
Ventilátor - proud při 60Hz [A]0.96 A
Ventilátor - výkon při 60Hz [W]130 W
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz]230/1/60
VerzeD20
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]230 V
Využití úsekuStřední zpětný tlak

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost69 Kilogram
Čistá hmotnost59 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem233.361 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm