SHGX44e/475-4 SL
115Y16198
Chladivo (Chladiva): R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 16198
115Y16198
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Anti-vibration pads | Yes |
| Celková výška [mm] | 1306.0 mm |
| Chladivo (Chladiva) | R134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A |
| Délka [mm] | 1046.0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection comments | Standard |
| Discharge connection comments | Soldering |
| Discharge connection comments | Standard |
| Discharge connection comments | Soldering |
| Discharge connection size [mm] | 22.00 mm |
| Druh oleje | BOCKlub E55 |
| Dual HP/LP pressure switch | Yes |
| Family | SHG L |
| Fáze | 3 |
| Frekvence [Hz] | 50 Hz |
| Hot gas temperature sensor | No |
| Kompresor - zdroj napájení [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
| Legacy BOCK ID | 16198 |
| Material Description | COND. UNIT SHGX44e/475-4 SL_Y |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Maximum fan power @ 50 Hz [W] | 525 |
| Model number | SHGX44e/475-4 SL |
| Název produktu | Bare unit |
| Ochrana motoru | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
| Oil differential pressure sensor | Yes |
| Oil pressure safety switch | No |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Oil separator | No |
| Oil sump heater | 230V - 1 - 50/60 Hz, 160W |
| Oil temperature sensor | No |
| Počet ventilátorů | 4 |
| Popis | SHGX44e/475-4 SL |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Bock Semi-Hermetic Condensing Units |
| Proud vzduchu při 50Hz [m³/h] | 19700 m³/h |
| Proud vzduchu při 60Hz [m³/h] | 24200 m³/h |
| Safety valve for receiver | No |
| Sání - rozměr připojení [in] | 1-3/8 in |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Šířka [mm] | 1249.00 mm |
| Speed controller | No |
| Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W] | 550 W |
| Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W] | 800 W |
| Step protection for CR/SU | No |
| Suction connection size [mm] | 35.00 mm |
| Technologie | Bock Semi-Hermetic Condensing Unit |
| Třída IP | IP66 |
| Typ výrobku | SHGX44 |
| Uložení baterií | No |
| Výlec | 4 |
| Výtlak- rozměr připojení[in] | 7/8 in |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 379.1 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 316.1 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 1701.335 Liter |