Danfoss logo
Condensing Units, Bare unit SHG, SHG12P

SHGX12P/90-4 SL

114E14583

Chladivo (Chladiva): R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 14583

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Anti-vibration padsYes
Celková výška [mm]745.0 mm
Chladivo (Chladiva)R134aR404AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A
Délka [mm]750.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsSoldering
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsSoldering
Discharge connection size [mm]12.00 mm
Druh olejeBOCKlub E55
Dual HP/LP pressure switchYes
FamilySHG L
Fáze3
Frekvence [Hz]50 Hz
Hot gas temperature sensorNo
Kompresor - zdroj napájení [V]220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Legacy BOCK ID14583
Material DescriptionCOND. UNIT SHGX12P/90-4 SL_E
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Maximum fan power @ 50 Hz [W]475
Model numberSHGX12P/90-4 SL
Název produktuBare unit
Ochrana motoruINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensorNo
Vlastnosti
Hodnota
Oil pressure safety switchMP55 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20
Oil separatorYes
Oil sump heater110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating
Počet ventilátorů1
PopisSHGX12P/90-4 SL
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaBock Semi-Hermetic Condensing Units
Proud vzduchu při 50Hz [m³/h]6300 m³/h
Proud vzduchu při 60Hz [m³/h]7300 m³/h
Safety valve for receiverNo
Sání - rozměr připojení [in]5/8 in
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Šířka [mm]1086.00 mm
Speed controllerNo
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W]550 W
Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W]800 W
Suction connection size [mm]16.00 mm
TechnologieBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Terminal box reduced/steel TBNo
Třída IPIP66
Typ výrobkuSHGX12
Uložení bateriíNo
Výlec2
Výtlak- rozměr připojení[in]1/2 in

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost148.2 Kilogram
Čistá hmotnost114.2 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem606.803 Liter