CDS203 - ColdPlate 3 Phase

Frequency converter, CDS203

116F4003

CDS203-22kW Coldplate version 380-480V 3 ph industrial pack

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Celková výška [mm]364.0 mm
Délka [mm]239.5 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyFrequency converter
Formát baleníPrůmyslové balení
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
LCPNe
Material DescriptionCDS203-44P22K-3FC11
Množství v balení8
Model numberCDS203-44P22K-3FC11
Napájení - rozsah [V] AC [Max]480.000 V
Napájení - rozsah [V] AC [Min]380.000 V
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuFrequency converter
PopisCDS203-22kW Coldplate version 380-480V 3 ph industrial pack
Product lineCommercial Compressors
Produktová skupinaCompressors Accessories
Rám4
Šířka [mm]231.00 mm
Spotřeba energie [kW]22.0 kW
Technika značeníCompressors Accessories
Třída IPIP20 front / IP55 back
Typ výrobkuCDS203
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost60 Kilogram
Čistá hmotnost59.4 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255111238