Frequency converter, CDS203
116F3004
CDS203-30kW Heatsink version 380-480V 3 ph industrial pack
116F3004
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Celková výška [mm] | 364.0 mm |
| Délka [mm] | 240.0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Frequency converter |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| LCP | Ne |
| Material Description | CDS203-44P30K-3FH21 |
| Množství v balení | 8 |
| Model number | CDS203-44P30K-3FH21 |
| Napájení - rozsah [V] AC [Max] | 480.000 V |
| Napájení - rozsah [V] AC [Min] | 380.000 V |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Název produktu | Frequency converter |
| Popis | CDS203-30kW Heatsink version 380-480V 3 ph industrial pack |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produktová skupina | Compressors Accessories |
| Rám | 4 |
| Šířka [mm] | 231.00 mm |
| Spotřeba energie [kW] | 30.0 kW |
| Technika značení | Compressors Accessories |
| Třída IP | IP20 front / IP55 back |
| Typ výrobku | CDS203 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 10.86 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 10.7 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 53.76 Liter |
| EAN/UPC | 5715255111023 |