CDS203 - ColdPlate 3 Phase

Frequency converter, CDS203

116B4001

CDS203-15kW Coldplate version 380-480V 3 ph single pack

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Celková výška [mm]277.8 mm
Délka [mm]194.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyFrequency converter
Formát baleníJednotlivé balení
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
LCPNe
Material DescriptionCDS203-34P15K-3FC11
Množství v balení1
Model numberCDS203-34P 15K-3FC11
Napájení - rozsah [V] AC [Max]480.000 V
Napájení - rozsah [V] AC [Min]380.000 V
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuFrequency converter
PopisCDS203-15kW Coldplate version 380-480V 3 ph single pack
Product lineCommercial Compressors
Produktová skupinaCompressors Accessories
Rám3
Šířka [mm]125.80 mm
Spotřeba energie [kW]15.0 kW
Technika značeníCompressors Accessories
Třída IPIP20 front / IP55 back
Typ výrobkuCDS203
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost3.95 Kilogram
Čistá hmotnost3.9 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem14.499 Liter
EAN/UPC5715255111030