Резервна част, EV310B FL 32 FKM
032U2036
Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: EV310B FL 32 FKM, Комплект за обслужване, Функция: НО
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Резервни части и аксесоари за вентили, Резервни части и аксесоари за вентили
032U2036
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Spare part EV310B FL 32FKM NO |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Резервна част |
| Включени части | Armature w/ mounted springО-пръстен |
| Група продукти | Резервни части на соленоидни вентили |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 70 pc |
| Коментари | 32 MM FLANGE CONNECTION |
| Материал на уплътнението | FKM |
| Наименование на продукта | Комплект за обслужване |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Armature set |
| Употребено за продукт | EV310B FL 32 FKM |
| Функция | НО |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.034 Kilogram |
| Нето тегло | 0.021 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.068 Liter |
| EAN/UPC | 5702423180356 |