EV220W Solenoid valve_042U4440, 042U4450

Соленоиден вентил, EV220W, Функция: NC, G, 1 1/2, 18 m³/h, EPDM

042U4440

Препоръки за топлоносителя: Water & Brine, Одобрение: PED, Материал на тялото: Месинг, Работа: Серво задвижване (мембрана), Брой начини: 2/2
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Магнетвентили, Fluid Controls, Quick selector, Магнетвентили, Fluid Controls, Quick selector, Магнетвентили, Fluid Controls, Quick selector

Препоръчителна замяна: 042U4640

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationOpen
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clause7.3
Cv стойност [gal/min]20.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv стойност [m³/h]18.000 m³/h
Material DescriptionValve EV220W 40B G 112E NC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
SCIP dossier product nameEV220W- solenoid valve
Брой начини2/2
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаEV220W
Група продуктиМагнетвентили
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]100 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-30 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]212 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-22 °F
Диференциално налягане [bar] [Макс.]10.000 bar
Диференциално налягане [bar] [мин]0.300 bar
Диференциално налягане [psi] [макс]145.000 psi
Диференциално налягане [psi] [мин]4.350 psi
Допуск на топлоносителя коментариНеутрална среда
ЗадвижкаW
Индикатор на посока на потокаРелефна 1-посочна стрелка
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Ключ за спецификацияEV220W 40B G 112E NC000
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. Вискозитет на средата [cSt]50 cSt
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [bar]10.0 bar
Макс. работно налягане [psig]145 psig
Макс. тестово налягане [bar]15.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]217.5 psig
Материал на присъединителния елементМесинг
Материал на тялотоМесинг
Материал на уплътнениетоEPDM
Наименование на продуктаСоленоиден вентил
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCEPED
Околна температура макс. [°C]50 °C
Околна температура макс. [°F]122 °F
Посока на потокЕднопоточен
Пред. време за затваряне, вода [мс]6000 ms
Пред. време за отваряне, вода [мс]4000 ms
Препоръки за топлоносителяWater & Brine
Присъединителен размер [инч]1 1/2
Присъединяване вътрешно/външноВътрешен
Продуктови аксесоариАксесоари за соленоиден вентил
РаботаСерво задвижване (мембрана)
размер на дюзи [инч]1 1/2 in
Размер на задвижка9 mm клип-он W
Размер на задвижка [in]0.35 in
Размер на щуцер [mm]40.00 mm
Система на задвижката [mm]9.0 mm
Стандарт за присъединяванеISO 228-1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип присъединяванеG
Типово обозначениеEV220W 40
ФункцияNC

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло3.038 Kilogram
Нето тегло2.652 Kilogram
Volume7.334 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428500296
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm