EV220T Polymer valve body, NC,

Соленоиден вентил, EV220T, Функция: NC, 3/4, 4 m³/h, EPDM

042U8145

Препоръки за топлоносителя: Water & Brine, Одобрение: WRAS, Материал на тялото: Полимер, Работа: Серво задвижване (мембрана), Брой начини: 2/2

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationOpen
China RoHS exemption clause7.3
Cv стойност [gal/min]4.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv стойност [m³/h]4.000 m³/h
Material DescriptionValve EV220T 14P GHH E NC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.702da5b9-fdc0-4987-a36b-2f0941b89788
SCIP dossier product nameEV220T- solenoid valve
Брой начини2/2
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаEV220T
Група продуктиМагнетвентили
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]85 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]0 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]185 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]32 °F
Диференциално налягане [bar] [Макс.]10.000 bar
Диференциално налягане [bar] [мин]0.300 bar
Диференциално налягане [psi] [макс]145.038 psi
Диференциално налягане [psi] [мин]4.351 psi
ЗадвижкаT
Име на програма за частиEV220T
Индикатор на посока на потокаРелефна 1-посочна стрелка
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Ключ за спецификацияEV220T 14P GHH E NC000
Количество в опаковка от определен вид12 pc
Макс. Вискозитет на средата [cSt]50 cSt
Макс. работно налягане [bar]10.0 bar
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [psig]145 psig
Макс. тестово налягане [bar]15.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]290.0 psig
Материал на присъединителния елементПолимер
Материал на тялотоПолимер
Материал на уплътнениетоEPDM
Наименование на продуктаСоленоиден вентил
ОбслужваемНо.
ОдобрениеWRAS
Околна температура макс. [°C]50 °C
Околна температура макс. [°F]122 °F
Посока на потокЕднопоточен
Пред. време за затваряне, вода [мс]400 ms
Пред. време за отваряне, вода [мс]100 ms
Препоръки за топлоносителяWater & Brine
Присъединителен размер [инч]3/4
Присъединяване вътрешно/външноВъншен
Продуктови аксесоариАксесоари за соленоиден вентил
РаботаСерво задвижване (мембрана)
размер на дюзи [инч]4/16 in
Размер на задвижка9 mm клип-он T
Размер на задвижка [in]0.35 in
Размер на щуцер [mm]14.00 mm
Система на задвижката [mm]9.0 mm
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип присъединяванеGHH
Типово обозначениеEV220T 14
Флуидна група2
ФункцияNC

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.208 Kilogram
Нето тегло0.164 Kilogram
Volume1.295 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428989473
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm