Соленоиден вентил, EV220A, Функция: NC, G, 1, 7 m³/h
042U4043
Препоръки за топлоносителя: Oil,Comp.Air,Vacuum, Материал на тялото: Месинг, Работа: Серво задвижване (мембрана), Брой начини: 2/2
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector
Препоръчителна замяна: 042U4623
042U4043
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application | Open |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv стойност [gal/min] | 8.100 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kv стойност [m³/h] | 7.000 m³/h |
| Material Description | EV220A 22B G 1F NC000 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | 481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de |
| SCIP dossier product name | Valve EV220A |
| Брой начини | 2/2 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | EV220A |
| Група продукти | Магнетвентили |
| Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 100 °C |
| Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | 0 °C |
| Диапазон на средна температура [°F] [макс] | 212 °F |
| Диапазон на средна температура [°F] [мин] | 32 °F |
| Диференциално налягане [bar] [Макс.] | 10.000 bar |
| Диференциално налягане [bar] [мин] | 0.200 bar |
| Диференциално налягане [psi] [макс] | 145.000 psi |
| Диференциално налягане [psi] [мин] | 2.900 psi |
| Допуск на топлоносителя коментари | Вода при макс. 60°C/140 °F |
| Задвижка | A |
| Име на програма за части | EV220A |
| Индикатор на посока на потока | Релефна 1-посочна стрелка |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Ключ за спецификация | EV220A 22B G 1F NC000 |
| Количество в опаковка от определен вид | 12 pc |
| Макс. Вискозитет на средата [cSt] | 50 cSt |
| Макс. работно налягане [bar] | 10.0 bar |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Макс. работно налягане [psig] | 145 psig |
| Макс. тестово налягане [bar] | 15.0 bar |
| Макс. тестово налягане [psig] | 217.5 psig |
| Материал на присъединителния елемент | Месинг |
| Материал на тялото | Месинг |
| Материал на уплътнението | FKM |
| Наименование на продукта | Соленоиден вентил |
| Обслужваем | Резервни части на соленоиден вентил |
| Околна температура макс. [°C] | 50 °C |
| Околна температура макс. [°F] | 122 °F |
| Посока на поток | Еднопоточен |
| Пред. време за затваряне, вода [мс] | 500 ms |
| Пред. време за отваряне, вода [мс] | 200 ms |
| Препоръки за топлоносителя | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Присъединителен размер [инч] | 1 |
| Присъединяване вътрешно/външно | Вътрешен |
| Продуктови аксесоари | Аксесоари за соленоиден вентил |
| Работа | Серво задвижване (мембрана) |
| размер на дюзи [инч] | 7/8 in |
| Размер на задвижка | 9 mm |
| Размер на задвижка [in] | 0.35 in |
| Размер на щуцер [mm] | 22.00 mm |
| Система на задвижката [mm] | 9.0 mm |
| Стандарт за присъединяване | ISO 228-1 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes with exemptions |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип присъединяване | G |
| Типово обозначение | EV220A 22 |
| Флуидна група | 1 |
| Функция | NC |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.02 Kilogram |
| Нето тегло | 0.958 Kilogram |
| Volume | 1.295 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423106677 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |