Соленоиден вентил, EV210A, Функция: NC, G, 1/4, 0.22 m³/h
032H8041
Препоръки за топлоносителя: Oil,Comp.Air,Vacuum, Материал на тялото: Неръждаема стомана, Работа: Директна задвижка, Брой начини: 2/2
032H8041
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application | Closed and Drain |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv стойност [gal/min] | 0.260 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kv стойност [m³/h] | 0.220 m³/h |
| Material Description | EV210A 3.0SS G14F NC000 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Брой начини | 2/2 |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | EV210A |
| Група продукти | Магнетвентили |
| Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 100 °C |
| Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -10 °C |
| Диапазон на средна температура [°F] [макс] | 212 °F |
| Диапазон на средна температура [°F] [мин] | 14 °F |
| Диференциално налягане [bar] [Макс.] | 14.000 bar |
| Диференциално налягане [bar] [мин] | 0.000 bar |
| Диференциално налягане [psi] [макс] | 203.000 psi |
| Диференциално налягане [psi] [мин] | 0.000 psi |
| Допуск на топлоносителя коментари | Леко агресивна среда |
| Задвижка | A |
| Име на програма за части | EV210A |
| Индикатор на посока на потока | Гравирана 1-посочна стрелка |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Ключ за спецификация | EV210A 3SS G 14F NC000 |
| Количество в опаковка от определен вид | 16 pc |
| Макс. Вискозитет на средата [cSt] | 20 cSt |
| Макс. работно налягане [bar] | 14.0 bar |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Макс. работно налягане [psig] | 203 psig |
| Макс. тестово налягане [bar] | 21.0 bar |
| Макс. тестово налягане [psig] | 304.5 psig |
| Материал на присъединителния елемент | Неръждаема стомана |
| Материал на тялото | Неръждаема стомана |
| Материал на уплътнението | FKM |
| Наименование на продукта | Соленоиден вентил |
| Обслужваем | Резервни части на соленоиден вентил |
| Околна температура макс. [°C] | 50 °C |
| Околна температура макс. [°F] | 122 °F |
| Посока на поток | Еднопоточен |
| Пред. време за затваряне, вода [мс] | 10 ms |
| Пред. време за отваряне, вода [мс] | 10 ms |
| Препоръки за топлоносителя | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Присъединителен размер [инч] | 1/4 |
| Присъединяване вътрешно/външно | Вътрешен |
| Продуктови аксесоари | Аксесоари за соленоиден вентил |
| Работа | Директна задвижка |
| размер на дюзи [инч] | 1/8 in |
| Размер на задвижка | 9 mm |
| Размер на задвижка [in] | 0.35 in |
| Размер на щуцер [mm] | 3.00 mm |
| Система на задвижката [mm] | 9.0 mm |
| Стандарт за присъединяване | ISO 228-1 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип присъединяване | G |
| Типово обозначение | EV210A 3 |
| Флуидна група | 1 |
| Функция | NC |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.14 Kilogram |
| Нето тегло | 0.132 Kilogram |
| Volume | 0.113 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423051434 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |