EV210A Solenoid valve without coil

Соленоиден вентил, EV210A, Функция: NC, G, 1/4, 0.22 m³/h

032H8017

Препоръки за топлоносителя: Oil,Comp.Air,Vacuum, Материал на тялото: Месинг, Работа: Директна задвижка, Брой начини: 2/2

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationClosed and Drain
China RoHS exemption clause7.3
Cv стойност [gal/min]0.260 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv стойност [m³/h]0.220 m³/h
Material DescriptionValve EV210A 3B G 14F NC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69
SCIP dossier product nameEV210A B - solenoid valve
Брой начини2/2
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаEV210A
Група продуктиМагнетвентили
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]100 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-10 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]212 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]14 °F
Диференциално налягане [bar] [Макс.]14.000 bar
Диференциално налягане [bar] [мин]0.000 bar
Диференциално налягане [psi] [макс]203.000 psi
Диференциално налягане [psi] [мин]0.000 psi
Допуск на топлоносителя коментариНеутрална среда
ЗадвижкаA
Име на програма за частиEV210A
Индикатор на посока на потокаГравирана 1-посочна стрелка
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Ключ за спецификацияEV210A 3B G 14F NC000
Количество в опаковка от определен вид16 pc
Макс. Вискозитет на средата [cSt]20 cSt
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [bar]14.0 bar
Макс. работно налягане [psig]203 psig
Макс. тестово налягане [bar]21.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]304.5 psig
Материал на присъединителния елементМесинг
Материал на тялотоМесинг
Материал на уплътнениетоFKM
Наименование на продуктаСоленоиден вентил
ОбслужваемРезервни части на соленоиден вентил
Околна температура макс. [°C]50 °C
Околна температура макс. [°F]122 °F
Посока на потокЕднопоточен
Пред. време за затваряне, вода [мс]10 ms
Пред. време за отваряне, вода [мс]10 ms
Препоръки за топлоносителяOil,Comp.Air,Vacuum
Присъединителен размер [инч]1/4
Присъединяване вътрешно/външноВътрешен
Продуктови аксесоариАксесоари за соленоиден вентил
РаботаДиректна задвижка
размер на дюзи [инч]1/8 in
Размер на задвижка9 mm
Размер на задвижка [in]0.35 in
Размер на щуцер [mm]3.00 mm
Система на задвижката [mm]9.0 mm
Стандарт за присъединяванеISO 228-1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип присъединяванеG
Типово обозначениеEV210A 3
Флуидна група1
ФункцияNC

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.12 Kilogram
Нето тегло0.12 Kilogram
Volume0.113 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423050345
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm