EV210B Solenoid valve NO G 1/4_032U3640, 032u3636, 132U2301

Соленоиден вентил, EV210BW, Функция: НО, G, 1/4, 0.55 m³/h, EPDM

132U4407

Препоръки за топлоносителя: Drinking Water&Heating ECO/SS, Одобрение: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Материал на тялото: Еко месинг, Работа: Директна задвижка, Брой начини: 2/2

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationClosed and Drain
China RoHS exemption clauseNo
Cv стойност [gal/min]0.640 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv стойност [m³/h]0.550 m³/h
Material DescriptionValve EV210BW 4.5BE G 14E NO000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
UNSPSC CODE40141605
Брой начини2/2
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаEV210BW
Група продуктиМагнетвентили
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]90 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]0 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]194 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-32 °F
Диференциално налягане [bar] [Макс.]2.000 bar
Диференциално налягане [bar] [мин]0.000 bar
Диференциално налягане [psi] [макс]29.000 psi
Диференциално налягане [psi] [мин]0.000 psi
Допуск на топлоносителя коментариЛеко агресивна среда
ЗадвижкаBW
Име на програма за частиEV210BW
Индикатор на посока на потокаРелефна 1-посочна стрелка
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Ключ за спецификацияEV210BW 4.5BE G 14E NO000
Количество в опаковка от определен вид20 pc
Макс. Вискозитет на средата [cSt]50 cSt
Макс. работно налягане [bar]2.0 bar
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [psig]29 psig
Макс. тестово налягане [bar]3.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]43.5 psig
Материал на присъединителния елементЕко месинг
Материал на тялотоЕко месинг
Материал на уплътнениетоEPDM
Наименование на продуктаСоленоиден вентил
ОбслужваемРезервни части на соленоиден вентил
ОдобрениеACSPZHRISESINTEF
Околна температура макс. [°C]70 °C
Околна температура макс. [°F]158 °F
Посока на потокЕднопоточен
Пред. време за затваряне, вода [мс]20 ms
Пред. време за отваряне, вода [мс]20 ms
Препоръки за топлоносителяDrinking Water&Heating ECO/SS
Присъединителен размер [инч]1/4
Присъединяване вътрешно/външноВътрешен
Продуктови аксесоариАксесоари за соленоиден вентил
РаботаДиректна задвижка
размер на дюзи [инч]3/16 in
Размер на задвижка13.5 mm
Размер на задвижка [in]0.53 in
Размер на щуцер [mm]4.50 mm
Система на задвижката [mm]13.5 mm
Стандарт за присъединяванеISO 228-1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип присъединяванеG
Типово обозначениеEV210BW 4.5
Флуидна група1
ФункцияНО

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.776 Kilogram
Нето тегло0.421 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.253 Liter
EAN/UPC5715162380277