Solenoid valve, EV229BW

EV229BW, Function: UN, G, 1, 5 m³/h, EPDM

132U242401

Media recommendations: Drinking Water&Heating ECO/SS, Approval: SINTEF; WRAS, Body material: Eco brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2, Supply voltage [V] DC: 12

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
Cv стойност [gal/min]5.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv стойност [m³/h]5.000 m³/h
Material DescriptionValve EV229BW 22BE G 1E UN000 BB012DS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Брой начини2/2
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаMulti pack
Вид на продуктаEV229BW
Група продуктиSolenoid valves
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]70 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-30 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]158 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-22 °F
Диференциално налягане [bar] [Макс.]7.500 bar
Диференциално налягане [bar] [мин]0.500 bar
Диференциално налягане [psi] [макс]110.000 psi
Диференциално налягане [psi] [мин]7.000 psi
Допуск на топлоносителя коментариSlightly aggressive media
ЗадвижкаBW
Захранващо напрежение [V] DC12.00 V
Име на програма за частиEV229BW
Индикатор на посока на потокаEmbossed 1-way arrow
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Ключ за спецификацияEV229BW22BE G1E UN000 BB012DS
Количество в опаковка от определен вид12 pc
Консумация на енергия [W] DC14.0 W
Макс. Вискозитет на средата [cSt]50 cSt
Макс. работно налягане [bar]7.5 bar
Макс. работно налягане [psig]110 psig
Характеристика
Стойност
Макс. тестово налягане [bar]15.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]217.5 psig
Материал на присъединителния елементDZR Eco brass, CW724R
Материал на тялотоEco brass
Материал на уплътнениетоEPDM
Наименование на продуктаSolenoid valve
ОбслужваемSolenoid valve spare parts
ОдобрениеSINTEFWRAS
Околна температура макс. [°C]50 °C
Околна температура макс. [°F]122 °F
Посока на потокSingle-flow
Пред. време за затваряне, вода [мс]500 ms
Пред. време за отваряне, вода [мс]200 ms
Препоръки за топлоносителяDrinking Water&Heating ECO/SS
Присъединителен размер [инч]1
Присъединяване вътрешно/външноInternal
РаботаServo-operated (diaphragm)
размер на дюзи [инч]7/8 in
Размер на задвижка13.5 mm
Размер на задвижка [in]0.53 in
Размер на щуцер [mm]22.00 mm
Система на задвижката [mm]13.5 mm
Стандарт за присъединяванеISO 228-1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип бобинаBB
Тип присъединяванеG
Типово обозначениеEV229BW 22
Флуидна група1
ФункцияUN

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло955 Gram
Нето тегло910 Gram
Характеристика
Стойност
Volume0.72 Liter
EAN/UPC5715255000853