EV229BW, Function: UN, G, 3/8, 1.5 m³/h, EPDM
132U242002
Media recommendations: Drinking Water&Heating ECO/SS, Approval: SINTEF; WRAS, Body material: Eco brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2, Supply voltage [V] DC: 24
132U242002
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv стойност [gal/min] | 1.750 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kv стойност [m³/h] | 1.500 m³/h |
| Material Description | Valve EV229BW 10BE G 38E UN000 BB024DS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Брой начини | 2/2 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Multi pack |
| Вид на продукта | EV229BW |
| Група продукти | Solenoid valves |
| Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 70 °C |
| Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -30 °C |
| Диапазон на средна температура [°F] [макс] | 158 °F |
| Диапазон на средна температура [°F] [мин] | -22 °F |
| Диференциално налягане [bar] [Макс.] | 7.500 bar |
| Диференциално налягане [bar] [мин] | 0.500 bar |
| Диференциално налягане [psi] [макс] | 110.000 psi |
| Диференциално налягане [psi] [мин] | 7.000 psi |
| Допуск на топлоносителя коментари | Slightly aggressive media |
| Задвижка | BW |
| Захранващо напрежение [V] DC | 24.00 V |
| Име на програма за части | EV229BW |
| Индикатор на посока на потока | Embossed 1-way arrow |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Ключ за спецификация | EV229BW10BE G38E UN000 BB024DS |
| Количество в опаковка от определен вид | 12 pc |
| Консумация на енергия [W] DC | 16.0 W |
| Макс. Вискозитет на средата [cSt] | 50 cSt |
| Макс. работно налягане [bar] | 7.5 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 110 psig |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Макс. тестово налягане [bar] | 15.0 bar |
| Макс. тестово налягане [psig] | 217.5 psig |
| Материал на присъединителния елемент | DZR Eco brass, CW724R |
| Материал на тялото | Eco brass |
| Материал на уплътнението | EPDM |
| Наименование на продукта | Solenoid valve |
| Обслужваем | Solenoid valve spare parts |
| Одобрение | SINTEFWRAS |
| Околна температура макс. [°C] | 50 °C |
| Околна температура макс. [°F] | 122 °F |
| Посока на поток | Single-flow |
| Пред. време за затваряне, вода [мс] | 300 ms |
| Пред. време за отваряне, вода [мс] | 50 ms |
| Препоръки за топлоносителя | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Присъединителен размер [инч] | 3/8 |
| Присъединяване вътрешно/външно | Internal |
| Работа | Servo-operated (diaphragm) |
| размер на дюзи [инч] | 3/8 in |
| Размер на задвижка | 13.5 mm |
| Размер на задвижка [in] | 0.53 in |
| Размер на щуцер [mm] | 10.00 mm |
| Система на задвижката [mm] | 13.5 mm |
| Стандарт за присъединяване | ISO 228-1 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип бобина | BB |
| Тип присъединяване | G |
| Типово обозначение | EV229BW 10 |
| Флуидна група | 1 |
| Функция | UN |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 580 Gram |
| Нето тегло | 540 Gram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.727 Liter |
| EAN/UPC | 5715255000730 |