EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN50 Brass G2 NC

Соленоиден вентил, EV228BW, Функция: UN, G, 2, 40 m³/h, EPDM

132U2410

Препоръки за топлоносителя: Drinking Water&Heating ECO/SS, Одобрение: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Материал на тялото: Еко месинг, Работа: Заключване, Брой начини: 2/2

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationOpen
China RoHS exemption clauseNo
Cv стойност [gal/min]46.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv стойност [m³/h]40.000 m³/h
Material DescriptionValve EV228BW 50BE G 2E UN000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Брой начини2/2
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаEV228BW
връзка вход стандартISO 228-1
Вход вътрешен/външенВътрешен
Група продуктиМагнетвентили
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]90 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-30 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]194 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-22 °F
Диференциално налягане [bar] [Макс.]10.000 bar
Диференциално налягане [bar] [мин]0.300 bar
Диференциално налягане [psi] [макс]145.000 psi
Диференциално налягане [psi] [мин]4.350 psi
Допуск на топлоносителя коментариЛеко агресивна среда
ЗадвижкаBW
Изход вътрешен/външенВътрешен
Име на програма за частиEV228BW 15 - 50
Индикатор на посока на потокаРелефна 1-посочна стрелка
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Ключ за спецификацияEV228BW 50BE G 2E UN000
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. Вискозитет на средата [cSt]50 cSt
Макс. работно налягане [bar]10.0 bar
Макс. работно налягане [psig]145 psig
Макс. работно налягане бележкаТечности: макс. 10 bar/145 psi
Характеристика
Стойност
Макс. тестово налягане [bar]15.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]217.5 psig
Материал на присъединителния елементЕко месинг
Материал на тялотоЕко месинг
Материал на уплътнениетоEPDM
Наименование на продуктаСоленоиден вентил
Налична EPDYes
ОбслужваемРезервни части на соленоиден вентил
ОдобрениеACSPZHRISESINTEF
Околна температура макс. [°C]80 °C
Околна температура макс. [°F]176 °F
Отваряне/затваряне на изравнителна дюзаОпционална изразвняваща дюза
Посока на потокЕднопоточен
Препоръки за топлоносителяDrinking Water&Heating ECO/SS
Присъединителен размер [инч]2
Присъединяване вътрешно/външноВътрешен
Продуктови аксесоариАксесоари за соленоиден вентил
РаботаЗаключване
Размер на вход [инч]2 in
размер на дюзи [инч]2 in
Размер на задвижка13.5 mm
Размер на задвижка [in]0.53 in
Размер на изход [инч]2 in
Размер на щуцер [mm]50.00 mm
Свързващ изход стандартISO 228-1
Система на задвижката [mm]13.5 mm
Стандарт за присъединяванеISO 228-1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип на връзка входG
Тип присъединяванеG
Тип свързващ изходG
Типово обозначениеEV228BW 50
ФункцияUN

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло4.736 Kilogram
Нето тегло4.345 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume7.334 Liter
EAN/UPC5715162493625