Соленоиден вентил, EV228BW, Функция: UN, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM
132U2401
Препоръки за топлоносителя: Drinking Water&Heating ECO/SS, Одобрение: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Материал на тялото: Неръждаема стомана, Работа: Заключване, Брой начини: 2/2
132U2401
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application | Open |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv стойност [gal/min] | 4.600 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kv стойност [m³/h] | 4.000 m³/h |
| Material Description | Valve EV228BW 15SS G 12E UN000 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Брой начини | 2/2 |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | EV228BW |
| връзка вход стандарт | ISO 228-1 |
| Вход вътрешен/външен | Вътрешен |
| Група продукти | Магнетвентили |
| Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 90 °C |
| Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -30 °C |
| Диапазон на средна температура [°F] [макс] | 194 °F |
| Диапазон на средна температура [°F] [мин] | -22 °F |
| Диференциално налягане [bar] [Макс.] | 10.000 bar |
| Диференциално налягане [bar] [мин] | 0.300 bar |
| Диференциално налягане [psi] [макс] | 145.000 psi |
| Диференциално налягане [psi] [мин] | 4.350 psi |
| Задвижка | BW |
| Изход вътрешен/външен | Вътрешен |
| Име на програма за части | EV228BW |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Ключ за спецификация | EV228BW 15SS G 12E UN000 |
| Количество в опаковка от определен вид | 24 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 10.0 bar |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Макс. работно налягане [psig] | 145 psig |
| Материал на присъединителния елемент | Неръждаема стомана |
| Материал на тялото | Неръждаема стомана |
| Материал на уплътнението | EPDM |
| Наименование на продукта | Соленоиден вентил |
| Налична EPD | Yes |
| Одобрение | ACSPZHRISESINTEF |
| Околна температура макс. [°C] | 60 °C |
| Околна температура макс. [°F] | 140 °F |
| Препоръки за топлоносителя | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Присъединителен размер [инч] | 1/2 |
| Присъединяване вътрешно/външно | Вътрешен |
| Работа | Заключване |
| Размер на вход [инч] | 1/2 in |
| размер на дюзи [инч] | 5/8 in |
| Размер на задвижка | 13.5 mm |
| Размер на задвижка [in] | 0.53 in |
| Размер на изход [инч] | 1/2 in |
| Размер на щуцер [mm] | 15.00 mm |
| Свързващ изход стандарт | ISO 228-1 |
| Система на задвижката [mm] | 13.5 mm |
| Стандарт за присъединяване | ISO 228-1 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип на връзка вход | G |
| Тип присъединяване | G |
| Тип свързващ изход | G |
| Типово обозначение | EV228BW 15 |
| Функция | UN |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.667 Kilogram |
| Нето тегло | 0.634 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.88 Liter |
| EAN/UPC | 5702428527750 |