Соленоиден вентил, EV210BW, Функция: NC, G, 1/4, 0.15 m³/h, EPDM
132U2300
Препоръки за топлоносителя: Drinking Water&Heating ECO/SS, Одобрение: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Материал на тялото: Еко месинг, Работа: Директна задвижка, Брой начини: 2/2
132U2300
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application | Closed and Drain |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv стойност [gal/min] | 0.170 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kv стойност [m³/h] | 0.150 m³/h |
| Material Description | Valve EV210BW 2.0BE G 14E NC000 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| UNSPSC CODE | 40141605 |
| Брой начини | 2/2 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | EV210BW |
| Група продукти | Магнетвентили |
| Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 90 °C |
| Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | 0 °C |
| Диапазон на средна температура [°F] [макс] | 194 °F |
| Диапазон на средна температура [°F] [мин] | 32 °F |
| Диференциално налягане [bar] [Макс.] | 10.000 bar |
| Диференциално налягане [bar] [мин] | 0.000 bar |
| Диференциално налягане [psi] [макс] | 145.000 psi |
| Диференциално налягане [psi] [мин] | 0.000 psi |
| Допуск на топлоносителя коментари | Леко агресивна среда |
| Задвижка | BW |
| Име на програма за части | EV210BW |
| Индикатор на посока на потока | Релефна 1-посочна стрелка |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Ключ за спецификация | EV210BW 2BE G 14E NC000 |
| Количество в опаковка от определен вид | 20 pc |
| Макс. Вискозитет на средата [cSt] | 50 cSt |
| Макс. работно налягане [bar] | 10.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 145 psig |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Макс. тестово налягане [bar] | 15.0 bar |
| Макс. тестово налягане [psig] | 217.5 psig |
| Материал на присъединителния елемент | Еко месинг |
| Материал на тялото | Еко месинг |
| Материал на уплътнението | EPDM |
| Наименование на продукта | Соленоиден вентил |
| Обслужваем | Резервни части на соленоиден вентил |
| Одобрение | ACSPZHRISESINTEF |
| Околна температура макс. [°C] | 70 °C |
| Околна температура макс. [°F] | 158 °F |
| Посока на поток | Еднопоточен |
| Пред. време за затваряне, вода [мс] | 20 ms |
| Пред. време за отваряне, вода [мс] | 10 ms |
| Препоръки за топлоносителя | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Присъединителен размер [инч] | 1/4 |
| Присъединяване вътрешно/външно | Вътрешен |
| Продуктови аксесоари | Аксесоари за соленоиден вентил |
| Работа | Директна задвижка |
| размер на дюзи [инч] | 5/64 in |
| Размер на задвижка | 13.5 mm |
| Размер на задвижка [in] | 0.53 in |
| Размер на щуцер [mm] | 2.00 mm |
| Система на задвижката [mm] | 13.5 mm |
| Стандарт за присъединяване | ISO 228-1 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип присъединяване | G |
| Типово обозначение | EV210BW 2 |
| Флуидна група | 1 |
| Функция | NC |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.175 Kilogram |
| Нето тегло | 0.148 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.253 Liter |
| EAN/UPC | 5702428544191 |