Solenoid valve, EV221BW, G, 3/8, EPDM, NC 132U1000

Соленоиден вентил, EV221BW, Функция: NC, G, 3/8, 1.5 m³/h, EPDM

132U1000

Препоръки за топлоносителя: Drinking Water&Heating ECO/SS, Одобрение: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Материал на тялото: Еко месинг, Работа: Серво задвижване (мембрана), Брой начини: 2/2

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationOpen
China RoHS exemption clauseNo
Cv стойност [gal/min]1.750 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv стойност [m³/h]1.500 m³/h
Material DescriptionValve EV221BW 10BE G 38E NC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Брой начини2/2
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаEV221BW
Група продуктиМагнетвентили
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]90 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-30 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]194 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-22 °F
Диференциално налягане [bar] [Макс.]10.000 bar
Диференциално налягане [bar] [мин]0.100 bar
Диференциално налягане [psi] [макс]145.000 psi
Диференциално налягане [psi] [мин]4.450 psi
Допуск на топлоносителя коментариЛеко агресивна среда
ЗадвижкаBW
Име на програма за частиEV220BW 10 - 22
Индикатор на посока на потокаРелефна 1-посочна стрелка
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Ключ за спецификацияEV221BW 10BE G 38E NC000
Количество в опаковка от определен вид20 pc
Макс. Вискозитет на средата [cSt]50 cSt
Макс. работно налягане [bar]10.0 bar
Макс. работно налягане [psig]145 psig
Макс. тестово налягане [bar]15.0 bar
Характеристика
Стойност
Макс. тестово налягане [psig]217.5 psig
Материал на присъединителния елементЕко месинг
Материал на тялотоЕко месинг
Материал на уплътнениетоEPDM
Наименование на продуктаСоленоиден вентил
Налична EPDYes
ОбслужваемРезервни части на соленоиден вентил
ОдобрениеACSPZHRISESINTEFWRAS
Околна температура макс. [°C]80 °C
Околна температура макс. [°F]176 °F
Посока на потокЕднопоточен
Пред. време за затваряне, вода [мс]300 ms
Пред. време за отваряне, вода [мс]50 ms
Препоръки за топлоносителяDrinking Water&Heating ECO/SS
Присъединителен размер [инч]3/8
Присъединяване вътрешно/външноВътрешен
Продуктови аксесоариАксесоари за соленоиден вентил
РаботаСерво задвижване (мембрана)
размер на дюзи [инч]3/8 in
Размер на задвижка13.5 mm
Размер на задвижка [in]0.53 in
Размер на щуцер [mm]10.00 mm
Система на задвижката [mm]13.5 mm
Стандарт за присъединяванеISO 228-1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип присъединяванеG
Типово обозначениеEV221BW 10
Флуидна група1
ФункцияNC

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.342 Kilogram
Нето тегло0.321 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.253 Liter
EAN/UPC5702428544276