EV227B Solenoid valve without coil, NC, G 1, brass

Соленоиден вентил, EV227B, Функция: NC, G, 1, 5.5 m³/h, EPDM

068F4055

Препоръки за топлоносителя: Water & Brine, Материал на тялото: Месинг, Работа: Серво задвижване (мембрана), Брой начини: 2/2

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationOpen
China RoHS exemption clause7.3
Cv стойност [gal/min]6.400 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv стойност [m³/h]5.500 m³/h
Material DescriptionEVSR22 1IN G EPDM NC
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.e19d7d21-722c-4442-ad97-de80a89c5873
SCIP dossier product nameEV227B 10-22 - solenoid valve
Брой начини2/2
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаEV227B
Група продуктиМагнетвентили
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]60 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-35 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]140 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-31 °F
Диференциално налягане [bar] [Макс.]5.000 bar
Диференциално налягане [bar] [мин]0.100 bar
Диференциално налягане [psi] [макс]73.000 psi
Диференциално налягане [psi] [мин]1.450 psi
ЗадвижкаB
Име на програма за частиEV227B
Индикатор на посока на потокаРелефна 1-посочна стрелка
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Ключ за спецификацияEV227B 22B G 1E NC000
Количество в опаковка от определен вид12 pc
Макс. Вискозитет на средата [cSt]50 cSt
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [bar]10.0 bar
Макс. работно налягане [psig]145 psig
Макс. тестово налягане [bar]15.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]232.0 psig
Материал на присъединителния елементМесинг
Материал на тялотоМесинг
Материал на уплътнениетоEPDM
Наименование на продуктаСоленоиден вентил
ОбслужваемРезервни части на соленоиден вентил
Околна температура макс. [°C]50 °C
Околна температура макс. [°F]122 °F
Посока на потокЕднопоточен
Пред. време за затваряне, вода [мс]500 ms
Пред. време за отваряне, вода [мс]200 ms
Препоръки за топлоносителяWater & Brine
Присъединителен размер [инч]1
Присъединяване вътрешно/външноВътрешен
РаботаСерво задвижване (мембрана)
размер на дюзи [инч]7/8 in
Размер на задвижка13.5 mm
Размер на задвижка [in]0.53 in
Размер на щуцер [mm]22.00 mm
Система на задвижката [mm]13.5 mm
Стандарт за присъединяванеISO 228-1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип присъединяванеG
Типово обозначениеEV227B 22
Флуидна група1
ФункцияNC

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.986 Kilogram
Нето тегло0.898 Kilogram
Volume1.295 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702422158981
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm