Solenoid valve, EV220S 10 G38

Соленоиден вентил, EV220S, Функция: НО, G, 3/8, 1.6 m³/h

042U6111

Препоръки за топлоносителя: Oil,Comp.Air,Vacuum, Одобрение: c UL us, Материал на тялото: Месинг, Работа: Серво задвижване (мембрана), Брой начини: 2/2

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationOpen
China RoHS exemption clause7.3
Cv стойност [gal/min]1.850 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv стойност [m³/h]1.600 m³/h
Material DescriptionValve EV220S 10B G 38F NO000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
SCIP dossier product nameEV220S
UL одобрениеYes
Брой начини2/2
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаEV220S
Група продуктиМагнетвентили
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]100 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-30 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]212 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-22 °F
Диференциално налягане [bar] [Макс.]10.000 bar
Диференциално налягане [bar] [мин]0.200 bar
Диференциално налягане [psi] [макс]145.000 psi
Диференциално налягане [psi] [мин]2.900 psi
ЗадвижкаS
Име на програма за частиEV220S
Индикатор на посока на потокаРелефна 1-посочна стрелка
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Ключ за спецификацияEV220S 10B G 38F NO000
Количество в опаковка от определен вид15 pc
Макс. Вискозитет на средата [cSt]50 cSt
Макс. работно налягане [bar]10.0 bar
Макс. работно налягане [psig]145 psig
Характеристика
Стойност
Макс. тестово налягане [bar]15.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]217.5 psig
Материал на присъединителния елементМесинг
Материал на тялотоМесинг
Материал на уплътнениетоFKM
Наименование на продуктаСоленоиден вентил
ОбслужваемНо.
Одобрениеc UL us
Околна температура макс. [°C]50 °C
Околна температура макс. [°F]122 °F
Посока на потокЕднопоточен
Пред. време за затваряне, вода [мс]300 ms
Пред. време за отваряне, вода [мс]50 ms
Препоръки за топлоносителяOil,Comp.Air,Vacuum
Присъединителен размер [инч]3/8
Присъединяване вътрешно/външноВътрешен
Продуктови аксесоариАксесоари за соленоиден вентил
РаботаСерво задвижване (мембрана)
размер на дюзи [инч]3/8 in
Размер на задвижка9 mm clip-on S
Размер на задвижка [in]0.35 in
Размер на щуцер [mm]10.00 mm
Система на задвижката [mm]9.0 mm
Стандарт за присъединяванеISO 228-1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип присъединяванеG
Типово обозначениеEV220S 10
Флуидна група1
ФункцияНО

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.3 Kilogram
Нето тегло0.161 Kilogram
Volume0.338 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162525586
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm