EV220S DN14 G12

Соленоиден вентил, EV220S, Функция: NC, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

042U491432

Препоръки за топлоносителя: Water & Brine, Одобрение: c UL us; WRAS, Материал на тялото: Месинг, Работа: Серво задвижване (мембрана), Брой начини: 2/2

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationOpen
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clause7.3
Cv стойност [gal/min]4.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP65
Kv стойност [m³/h]4.000 m³/h
Material DescriptionValve EV220S 14B G12E NC000 AS230CS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
SCIP dossier product nameEV220S
UL одобрениеYes
Брой начини2/2
вариант бобинаКлип-он
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаEV220S
Група продуктиМагнетвентили
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]100 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-30 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]212 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-22 °F
Диференциално налягане [bar] [Макс.]10.000 bar
Диференциално налягане [bar] [мин]0.300 bar
Диференциално налягане [psi] [макс]145.000 psi
Диференциално налягане [psi] [мин]4.350 psi
Електрическа връзкаМногожилен кабел DIN 43650-A
ЗадвижкаS
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Захранващо напрежение 50Hz макс [V]230 V
Захранващо напрежение 60Hz макс [V]240 V
Захранващо напрежение 60Hz мин [V]208 V
Име на програма за частиEV220S
Индикатор на посока на потокаРелефна 1-посочна стрелка
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Ключ за спецификацияEV220S 14 G 12E NC000 AS230CS
Количество в опаковка от определен вид24 pc
Консумация на енергия [W] 50Hz8.0 W
Характеристика
Стойност
Консумация на енергия [W] 60Hz7.0 W
Макс. Вискозитет на средата [cSt]50 cSt
Макс. работно налягане [bar]10.0 bar
Макс. работно налягане [psig]145 psig
Макс. тестово налягане [bar]15.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]217.5 psig
Материал на присъединителния елементМесинг
Материал на тялотоМесинг
Материал на уплътнениетоEPDM
Наименование на продуктаСоленоиден вентил
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCEWRASc UL us
Околна температура макс. [°C]50 °C
Околна температура макс. [°F]122 °F
Посока на потокЕднопоточен
Пред. време за затваряне, вода [мс]400 ms
Пред. време за отваряне, вода [мс]100 ms
Препоръки за топлоносителяWater & Brine
Присъединителен размер [инч]1/2
Присъединяване вътрешно/външноВътрешен
Продуктови аксесоариАксесоари за соленоидна бобинаАксесоари за соленоиден вентил
РаботаСерво задвижване (мембрана)
размер на дюзи [инч]5/8 in
Размер на задвижка9 mm clip-on S
Размер на задвижка [in]0.35 in
Размер на щуцер [mm]14.00 mm
Система на задвижката [mm]9.0 mm
Стандарт за присъединяванеISO 228-1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип бобинаAS
Тип присъединяванеG
Типово обозначениеEV220S 14
Флуидна група1
ФункцияNC
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.582 Kilogram
Нето тегло0.562 Kilogram
Volume0.912 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5714279431759
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm