Solenoid valve EV222B NC

Соленоиден вентил, EV222B, Функция: NC, G, 1 1/4, 18 m³/h

032U8529

Препоръки за топлоносителя: Technical & Soft Water, Одобрение: PED; UA, Материал на тялото: Неръждаема стомана, Работа: Серво задвижване (мембрана), Брой начини: 2/2

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
Cv стойност [gal/min]20.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv стойност [m³/h]18.000 m³/h
Material DescriptionValve EV222B 32SS G 114F NC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Брой начини2/2
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаEV222B
Група продуктиМагнетвентили
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]50 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]0 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]122 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]32 °F
Диференциално налягане [bar] [Макс.]10.000 bar
Диференциално налягане [bar] [мин]0.300 bar
Диференциално налягане [psi] [макс]145.000 psi
Диференциално налягане [psi] [мин]4.350 psi
Допуск на топлоносителя коментариАгресивна средаЗамърсена среда
ЗадвижкаB
Име на програма за частиEV222B
Индикатор на посока на потокаРелефна 1-посочна стрелка
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Ключ за спецификацияEV222B 32SS G 114F NC000
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. Вискозитет на средата [cSt]50 cSt
Макс. работно налягане [bar]10.0 bar
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [psig]145 psig
Макс. тестово налягане [bar]15.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]217.5 psig
Материал на присъединителния елементНеръждаема стомана
Материал на тялотоНеръждаема стомана
Материал на уплътнениетоFKM
Наименование на продуктаСоленоиден вентил
ОбслужваемРезервни части на соленоиден вентил
ОдобрениеCEPEDUA
Околна температура макс. [°C]60 °C
Околна температура макс. [°F]140 °F
Отваряне/затваряне на изравнителна дюзаОпционална изразвняваща дюза
Посока на потокЕднопоточен
Пред. време за затваряне, вода [мс]2500 ms
Пред. време за отваряне, вода [мс]1000 ms
Препоръки за топлоносителяTechnical & Soft Water
Присъединителен размер [инч]1 1/4
Присъединяване вътрешно/външноВътрешен
РаботаСерво задвижване (мембрана)
размер на дюзи [инч]1 1/4 in
Размер на задвижка13.5 mm
Размер на задвижка [in]0.53 in
Размер на щуцер [mm]32.00 mm
Система на задвижката [mm]13.5 mm
Стандарт за присъединяванеISO 228-1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип присъединяванеG
Типово обозначениеEV222B 32
ФункцияNC

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло2.225 Kilogram
Нето тегло1.825 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume7.334 Liter
EAN/UPC5702423124473