Соленоиден вентил, EV224B, Функция: НО, G, 1/2, 4 m³/h
032U841921
Препоръки за топлоносителя: Сгъстен въздух, Материал на тялото: Месинг, Работа: Серво задвижване (мембрана), Брой начини: 2/2
032U841921
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv стойност [gal/min] | 4.600 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP65 |
| Kv стойност [m³/h] | 4.000 m³/h |
| Material Description | Valve EV224B 15B G 12F NO000 BE110CS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | e29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f |
| SCIP dossier product name | EV224B NO - solenoid valve |
| Брой начини | 2/2 |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| вариант бобина | Клип-он |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | EV224B |
| Група продукти | Магнетвентили |
| Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 60 °C |
| Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -10 °C |
| Диапазон на средна температура [°F] [макс] | 140 °F |
| Диапазон на средна температура [°F] [мин] | 14 °F |
| Диференциално налягане [bar] [Макс.] | 40.000 bar |
| Диференциално налягане [bar] [мин] | 0.300 bar |
| Диференциално налягане [psi] [макс] | 580.000 psi |
| Диференциално налягане [psi] [мин] | 4.350 psi |
| Допуск на топлоносителя коментари | Въздух с/без минерално маслоВъздух с/без синтетично масло |
| Електрическа връзка | КЛЕМНА КУТИЯ PG 13.5 |
| Задвижка | B |
| Захранващо напрежение [V] AC | 110 V |
| Захранващо напрежение 50Hz макс [V] | 110 V |
| Захранващо напрежение 60Hz макс [V] | 110 V |
| Индикатор на посока на потока | Релефна 1-посочна стрелка |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Ключ за спецификация | EV224B 15B G12F NO000 BE110CS |
| Количество в опаковка от определен вид | 12 pc |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Консумация на енергия [W] 50Hz | 15.0 W |
| Консумация на енергия [W] 60Hz | 13.0 W |
| Макс. Вискозитет на средата [cSt] | 50 cSt |
| Макс. работно налягане [bar] | 40.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 580 psig |
| Макс. тестово налягане [bar] | 60.0 bar |
| Макс. тестово налягане [psig] | 870.0 psig |
| Материал на присъединителния елемент | Месинг |
| Материал на тялото | Месинг |
| Материал на уплътнението | FKM |
| Наименование на продукта | Соленоиден вентил |
| Обслужваем | Резервни части на соленоиден вентил |
| Одобрение | CE |
| Околна температура макс. [°C] | 50 °C |
| Околна температура макс. [°F] | 122 °F |
| Отваряне/затваряне на изравнителна дюза | Опционална изразвняваща дюза |
| Посока на поток | Еднопоточен |
| Препоръки за топлоносителя | Сгъстен въздух |
| Присъединителен размер [инч] | 1/2 |
| Присъединяване вътрешно/външно | Вътрешен |
| Работа | Серво задвижване (мембрана) |
| размер на дюзи [инч] | 5/8 in |
| Размер на задвижка | 13.5 mm |
| Размер на задвижка [in] | 0.53 in |
| Размер на щуцер [mm] | 15.00 mm |
| Система на задвижката [mm] | 13.5 mm |
| Стандарт за присъединяване | ISO 228-1 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes with exemptions |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип бобина | BE |
| Тип присъединяване | G |
| Типово обозначение | EV224B 15 |
| Флуидна група | 1 |
| Функция | НО |
| Честота [Hz] | 50/60 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.051 Kilogram |
| Нето тегло | 0.977 Kilogram |
| Volume | 1.295 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428679909 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |