EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN15 Brass G 1/2 NO

Соленоиден вентил, EV224B, Функция: НО, G, 1/2, 4 m³/h, NBR

032U8361

Препоръки за топлоносителя: Сгъстен въздух, Одобрение: DNVGL-CG-0339; UA, Материал на тялото: Месинг, Работа: Серво задвижване (мембрана), Брой начини: 2/2

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationOpen
China RoHS exemption clause7.3
Cv стойност [gal/min]4.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv стойност [m³/h]4.000 m³/h
Material DescriptionValve EV224B 15B G 12N NO000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.e29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f
SCIP dossier product nameEV224B NO - solenoid valve
Брой начини2/2
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаEV224B
Група продуктиМагнетвентили
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]60 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-10 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]140 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]14 °F
Диференциално налягане [bar] [Макс.]40.000 bar
Диференциално налягане [bar] [мин]0.300 bar
Диференциално налягане [psi] [макс]580.000 psi
Диференциално налягане [psi] [мин]4.350 psi
Допуск на топлоносителя коментариВъздух с/без минерално маслоВъздух с/без синтетично масло
ЗадвижкаB
Индикатор на посока на потокаРелефна 1-посочна стрелка
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Ключ за спецификацияEV224B 15B G 12N NO000
Количество в опаковка от определен вид24 pc
Макс. Вискозитет на средата [cSt]50 cSt
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [bar]40.0 bar
Макс. работно налягане [psig]580 psig
Макс. тестово налягане [bar]60.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]870.0 psig
Материал на присъединителния елементМесинг
Материал на тялотоМесинг
Материал на уплътнениетоNBR
Наименование на продуктаСоленоиден вентил
ОбслужваемРезервни части на соленоиден вентил
ОдобрениеDNVGL-CG-0339UA
Околна температура макс. [°C]50 °C
Околна температура макс. [°F]122 °F
Отваряне/затваряне на изравнителна дюзаОпционална изразвняваща дюза
Посока на потокЕднопоточен
Препоръки за топлоносителяСгъстен въздух
Присъединителен размер [инч]1/2
Присъединяване вътрешно/външноВътрешен
РаботаСерво задвижване (мембрана)
размер на дюзи [инч]5/8 in
Размер на задвижка13.5 mm
Размер на задвижка [in]0.53 in
Размер на щуцер [mm]15.00 mm
Система на задвижката [mm]13.5 mm
Стандарт за присъединяванеISO 228-1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип присъединяванеG
Типово обозначениеEV224B 15
Флуидна група1
ФункцияНО

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.732 Kilogram
Нето тегло0.718 Kilogram
Volume0.88 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423163915
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm