Соленоиден вентил, EV224B, Функция: NC, G, 3/4, 8 m³/h, NBR
032U817102
Препоръки за топлоносителя: Сгъстен въздух, Одобрение: DNVGL-CG-0339, Материал на тялото: Месинг, Работа: Серво задвижване (мембрана), Брой начини: 2/2
032U817102
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application | Open |
| CE маркировка | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv стойност [gal/min] | 9.250 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP00 |
| Kv стойност [m³/h] | 8.000 m³/h |
| Material Description | Valve EV224B 20B G 34N NC000 BB024DS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | 3cbac950-b315-4f09-8c50-9c941ac8e526 |
| SCIP dossier product name | EV224B NC- solenoid valve |
| Брой начини | 2/2 |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| вариант бобина | Клип-он |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | EV224B |
| Група продукти | Магнетвентили |
| Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 60 °C |
| Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -10 °C |
| Диапазон на средна температура [°F] [макс] | 140 °F |
| Диапазон на средна температура [°F] [мин] | 14 °F |
| Диференциално налягане [bar] [Макс.] | 35.000 bar |
| Диференциално налягане [bar] [мин] | 0.300 bar |
| Диференциално налягане [psi] [макс] | 508.000 psi |
| Диференциално налягане [psi] [мин] | 4.350 psi |
| Допуск на топлоносителя коментари | Въздух с/без минерално маслоВъздух с/без синтетично масло |
| Електрическа връзка | Многожилен кабел DIN 43650-A |
| Задвижка | B |
| Захранващо напрежение [V] DC | 24.00 V |
| Индикатор на посока на потока | Релефна 1-посочна стрелка |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Ключ за спецификация | EV224B 20B G 34N NC000 BB024DS |
| Количество в опаковка от определен вид | 12 pc |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Консумация на енергия [W] DC | 16.0 W |
| Макс. Вискозитет на средата [cSt] | 50 cSt |
| Макс. работно налягане [bar] | 35.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 508 psig |
| Макс. тестово налягане [bar] | 50.0 bar |
| Макс. тестово налягане [psig] | 725.0 psig |
| Материал на присъединителния елемент | Месинг |
| Материал на тялото | Месинг |
| Материал на уплътнението | NBR |
| Наименование на продукта | Соленоиден вентил |
| Обслужваем | Резервни части на соленоиден вентил |
| Одобрение | CEDNVGL-CG-0339 |
| Околна температура макс. [°C] | 80 °C |
| Околна температура макс. [°F] | 176 °F |
| Отваряне/затваряне на изравнителна дюза | Опционална изразвняваща дюза |
| Посока на поток | Еднопоточен |
| Препоръки за топлоносителя | Сгъстен въздух |
| Присъединителен размер [инч] | 3/4 |
| Присъединяване вътрешно/външно | Вътрешен |
| Работа | Серво задвижване (мембрана) |
| размер на дюзи [инч] | 3/4 in |
| Размер на задвижка | 13.5 mm |
| Размер на задвижка [in] | 0.53 in |
| Размер на щуцер [mm] | 20.00 mm |
| Система на задвижката [mm] | 13.5 mm |
| Стандарт за присъединяване | ISO 228-1 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes with exemptions |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип бобина | BB |
| Тип присъединяване | G |
| Типово обозначение | EV224B 20 |
| Флуидна група | 1 |
| Функция | NC |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.172 Kilogram |
| Нето тегло | 1.136 Kilogram |
| Volume | 0.93 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423155521 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |