EV260B Servo-operated 2-way proportional Solenoid valves without coil

Соленоиден вентил, EV260B, Функция: NC, NPT, 1/4, 0.8 m³/h

032U8062

Препоръки за топлоносителя: Water & Brine, Материал на тялото: Месинг, Работа: Пропорционален, Брой начини: 2/2

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationOpen
China RoHS exemption clause7.3
Cv стойност [gal/min]0.920 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv стойност [m³/h]0.800 m³/h
Material DescriptionValve EV260B 6B N 14T NC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5
SCIP dossier product nameEV260B - solenoid valve
Брой начини2/2
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаEV260B
Група продуктиМагнетвентили
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]80 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-10 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]180 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]14 °F
Диференциално налягане [bar] [Макс.]10.000 bar
Диференциално налягане [bar] [мин]0.500 bar
Диференциално налягане [psi] [макс]145.038 psi
Диференциално налягане [psi] [мин]7.252 psi
Допуск на топлоносителя коментариНеутрална среда
ЗадвижкаB
Име на програма за частиEV260B
Индикатор на посока на потокаРелефна 1-посочна стрелка
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Ключ за спецификацияEV260B 6B N 14T NC000
Количество в опаковка от определен вид12 pc
Характеристика
Стойност
Макс. Вискозитет на средата [cSt]50 cSt
Макс. работно налягане [bar]10.0 bar
Макс. работно налягане [psig]145 psig
Макс. тестово налягане [bar]16.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]232.0 psig
Материал на присъединителния елементМесинг
Материал на тялотоМесинг
Материал на уплътнениетоPTFE
Наименование на продуктаСоленоиден вентил
ОбслужваемРезервни части на соленоиден вентил
Околна температура макс. [°C]50 °C
Околна температура макс. [°F]122 °F
Посока на потокЕднопоточен
Препоръки за топлоносителяWater & Brine
Присъединителен размер [инч]1/4
Присъединяване вътрешно/външноВътрешен
РаботаПропорционален
размер на дюзи [инч]1/4 in
Размер на задвижка13.5 mm
Размер на задвижка [in]0.53 in
Размер на щуцер [mm]6.00 mm
Система на задвижката [mm]13.5 mm
Стандарт за присъединяванеANSI/ASME B1.20.1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип присъединяванеNPT
Типово обозначениеEV260B 6
Флуидна група1
ФункцияNC

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.538 Kilogram
Нето тегло0.478 Kilogram
Volume0.88 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423047529
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm