Соленоиден вентил, EV260B, Функция: NC, G, 1/2, 1.3 m³/h
032U8025
Препоръки за топлоносителя: Water & Brine, Одобрение: UA, Материал на тялото: Месинг, Работа: Пропорционален, Брой начини: 2/2
032U8025
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application | Open |
| CE маркировка | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv стойност [gal/min] | 1.500 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP67 |
| Kv стойност [m³/h] | 1.300 m³/h |
| Material Description | EVSIM 10 1/2IN G PTFE NC |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | 4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5 |
| SCIP dossier product name | EV260B - solenoid valve |
| Брой начини | 2/2 |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | EV260B |
| Група продукти | Магнетвентили |
| Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 80 °C |
| Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -10 °C |
| Диапазон на средна температура [°F] [макс] | 180 °F |
| Диапазон на средна температура [°F] [мин] | 14 °F |
| Диференциално налягане [bar] [Макс.] | 10.000 bar |
| Диференциално налягане [bar] [мин] | 0.500 bar |
| Диференциално налягане [psi] [макс] | 145.000 psi |
| Диференциално налягане [psi] [мин] | 7.252 psi |
| Допуск на топлоносителя коментари | Неутрална среда |
| Електрическа връзка | КЛЕМНА КУТИЯ PG 13.5 |
| Задвижка | B |
| Захранващо напрежение [V] DC | 24.00 V |
| Име на програма за части | EV260B |
| Индикатор на посока на потока | Релефна 1-посочна стрелка |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Ключ за спецификация | EV260B 10B G 12T NC000 BK024D |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 12 pc |
| Консумация на енергия [W] DC | 23.0 W |
| Макс. Вискозитет на средата [cSt] | 50 cSt |
| Макс. работно налягане [bar] | 10.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 145 psig |
| Макс. тестово налягане [bar] | 15.0 bar |
| Макс. тестово налягане [psig] | 217.5 psig |
| Материал на присъединителния елемент | Месинг |
| Материал на тялото | Месинг |
| Материал на уплътнението | PTFE |
| Наименование на продукта | Соленоиден вентил |
| Обслужваем | Резервни части на соленоиден вентил |
| Одобрение | CEUA |
| Околна температура макс. [°C] | 50 °C |
| Околна температура макс. [°F] | 122 °F |
| Посока на поток | Еднопоточен |
| Препоръки за топлоносителя | Water & Brine |
| Присъединителен размер [инч] | 1/2 |
| Присъединяване вътрешно/външно | Вътрешен |
| Работа | Пропорционален |
| размер на дюзи [инч] | 3/8 in |
| Размер на задвижка | 13.5 mm |
| Размер на задвижка [in] | 0.53 in |
| Размер на щуцер [mm] | 10.00 mm |
| Система на задвижката [mm] | 13.5 mm |
| Стандарт за присъединяване | ISO 228-1 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes with exemptions |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип бобина | BK |
| Тип присъединяване | G |
| Типово обозначение | EV260B 10 |
| Флуидна група | 1 |
| Функция | NC |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.104 Kilogram |
| Нето тегло | 1.018 Kilogram |
| Volume | 1.295 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423033348 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |